ビシェイMELF抵抗器
高パルス負荷耐量

MELF抵抗器を目にしたとき、まずは何に気づきますか?

ユニークな円筒体、そして中を覗くと精密にカットされたレーザートリムが特長の均質膜層があります。MELF抵抗器は円柱構造のため、フラットチップ抵抗器と比べて表面積は大幅に大きくなり、この増加した抵抗領域により、はるかに高いパルスエネルギーに対応可能です。 高いパルス負荷耐量を提供するMELF抵抗器は、高定格電力、高動作電圧の環境にて信頼性と安定性が重視されるアプリケーション向けに最適です。
Download Datasheet

MORE ON MELF...

MELF Infographic


MELF抵抗器は薄膜技術と厚膜技術を兼ね備えた製品です。




MELF Assembly


高パルス負荷アプリケーション向けの面実装抵抗器のチャンピオン