Vishayバッテリーシャント抵抗器

- 2011年以来テクノロジーの先駆者として市場の先頭を走り続けています。
- 世界をリードする、ハイブリッドカーや電気自動車用バッテリーシャント(電流検出)のサプライヤーです。
Vishay WSBS / WSBM
- 低抵抗値:最小 25 µΩ
- 高連続動作電流:最大 1.4 kA
- 低熱起電力: 最小値< 1 µV/°C
- 低インダクタンス: < 5 nH
- 豊富なカスタムオプション:センスピン(検出端子)形状、端子メッキ仕様、低TCR抵抗体/構造、モールド・ケース仕様、M 3/M 4ねじ穴加工、カスタムサイズ
- AEQ-Q200 準拠