我们设计了丰富的培训课件,这些课件旨在分享你设计中用到的电阻技术和应用的知识。

现在报名规划你自己的培训

"酷COOL"的电阻技术

德国技术

为什么一级和二级的欧洲汽车供应商偏爱选择威世的电阻? 在这个新单元中,你将学习到德国技术的威世Draloric / Beyschlag 电阻的独特技术优势。

Vishay 汽车级

提起 Vishay 汽车级,设计人员常常联想到汽车应用认证标准
(AEC-Q200)。通过本培训课程,我们将消除这种误解。

AEC-Q200

你知道AEC-Q200是谁提出的吗?测试要求是什么?这是否意味着您现在可以去寻找最便宜的AEC-Q200认证产品了?

PPAP和PSW

什么是PPAP? 这是给谁看的?是做什么的? 你是否总是需要去争取最高等级的PPAP?

基础设计考虑事项

良好的基础理解可帮助你选择合乎需要的元件,以确保你的设计具有优良的性价比。在本课件中,我们还将讨论“标准额定功率和额定电压与元件尺寸的关系”以及可用的“新额定功率和额定电压”,以帮助改进你的设计。

电流采样

你是否在使用低误码率模/数转换器(因而成本较高)来改进电流采样精度?如使用较高误码率的模/数转换器(成本较低)实现相同甚至更高的采样精度会怎样?在本课件中,我们将展示如何做到这一点。

电阻器傻瓜课程

不是工程师?没问题。我们有面向非工程师的课程课件!如果你想了解电阻器和Vishay电阻器,选这个课件就对了。

耐硫

空气中含有硫。你知道有些类型的电阻器会因为硫的存在而失效吗?在本课件中,我们将讨论这个问题及其解决办法。

比较薄膜与厚膜电阻器:材料和性质

厚膜电阻器与薄膜电阻器有何区别?你的选择会如何影响你的设计?在本课件中,我们将考察这两种电阻器的材料、制造工艺和性质。

"热HOT"的电阻技术

Vishay 高性能解决方案

当普通解决方案不足以满足需求时、环境恶劣时、对可靠性要求严苛且性能至关重要时,您应该考虑使用 Vishay 的高性能解决方案!

用于 xEV 的主要产品

本模块通过示意图对 Vishay 电阻器解决方案进行说明,介绍了如何在 xEV 市场中选择 Vishay 电阻器进行出色设计。本模块还从电阻器角度回顾了 xEV 市场的发展趋势。

EV / HEV 和 48 V

在不久的将来,化石燃料汽车时代将宣告终结。本培训课程将着重介绍 Vishay 电阻和电感在将取代化石燃料汽车的新能源汽车中的应用。

48 V系统

目前的12V系统已经不足以满足当今汽车的许多新功能。诸如涡轮增压和针对EV / HEV等应用的制动能量回收系统等功能。

脉冲处理能力

如果不注意所用电阻器的脉冲处理能力,你就无法满足一些设计要求,例如电能表的精度等级要求。最坏情况下甚至会导致设计彻底失败。在本课件中,我们将详细地讨论可供你利用的一些选择。

电阻器的失效模式

和失效说再见!在本课件中,我们将讨论电阻器的各种失效模式并展示如何预防它们。这有助于增加你的产品的可靠性。

耐高温电阻器

电阻器工作时超出允许温度会造成失灵甚至失火!不用担心!来了解用于高温应用的各种耐高温电阻器。

热管理

随着印刷电路板上的元件越来越多,热管理变得日益重要。在本课件中,我们将讨论不同的材料和尺寸如何影响热管理。

热循环稳定性

高温变化引起的膨胀和收缩造成对元件接头和印刷电路板的应力,进而导致失效发生。在本课件中,我们将讨论不同电阻器在相同热应力下的表现,以及有哪些选项可用来改进热循环稳定性。

热敏电阻(非线性电阻)

对于感测精度,阻值公差是否是唯一需要考虑的因素?在本课件中,我们将讨论除了阻值以外影响温度感测精度的其他因素。