교육 모듈은 COOLHOT 어플리케이션, 그리고 저항 기술에 따라 나뉘었습니다.

워크샵 신청

COOL 이란

독일 기술

이번 새로운 모듈에서는, 독일 기술의 Vishay Draloric / Beyschlag 사업부 저항들의 특별한 장점에 대해 배워보겠습니다.

Vishay Automotive Grade

설계자들은“Vishay Automotive Grade”를 전장용인증(AEC-Q200)과 결부시키는 경우가 종종 있습니다. 이 교육과정에서는 이러한 오해를 풀어 봅니다.

AEC-Q200

누가 시작했을까요? 어떤 테스트가 필요할까요? AEC-Q200인증된 제품 중 가장 싼 제품으로 디자인하면 된다는 의미일까요?

PPAP & PSW

PPAP은 무엇이고, 무엇을 의미할까요? 언제나 PPAP의 최상위 레벨이 필요할까요?

기본 설계 검토 사항

저항 기초 상식은 귀사의 디자인에 가격대 성능비를 높이는데 도움이 되실 것입니다. 이 모듈에서는, “일반 정격 파워/전압 vs 부품 크기”와 “새로운 정격 파워와 전압 용량”에 대해 이야기 해 볼 것이며, 귀사 설계를 개선하시는데 도움되실 것입니다.

전류 센싱

전류 센싱의 정확도를 높이기 위게 낮은 에러율의 비싼 ADC를 사용 하고 계십니까? 더 저렴한 ADC를 사용하시더라도 기존보다 동등하거나 그 이상의 성능을 낼 수 있다면 어떻게 하시겠습니까?
이 모듈에서는 그 방법에 대해 이야기 해보겠습니다.

저항 상식

엔지니어가 아니세요? 어렵지 않아요~. 비-엔지니어를 위한 모듈을 준비하였습니다. 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 준비했습니다. 일반 저항과 비쉐이 저항에 대해 알고 싶으시다면 이 모듈을 들어보시면 됩니다.

Sulfur Resistance

황 성분은 공기 중에 존재하고 있습니다. 특정 타입의 저항의 경우 이런 황 성분으로 인한 오작동이 일어나고 있는 것을 알고 계시나요? 이 모듈에서는 이 문제와 솔루션에 대해 이야기 해 보겠습니다.

Thin Film vs. Thick Film 저항 : 원자재와 특성

R chip 저항에서 Thick film과 Thin film의 차이가 있을까요?
귀하의 설계에 얼마의 영향을 끼칠까요? 이 모듈에서는 R Chip저항에의 원자재, 생산공정, 두 타입간의 차이점등을 이야기 해 보겠습니다.

HOT 이란

Vishay 고성능 솔루션

자동차 환경이 더욱 가혹해지면서 신뢰성과 성능이 관건이라면 일반 제품으로는 충분하지 않습니다. Vishay의 고성능 솔루션 제품을 고려해 보셔야 합니다.

xEV를 위한 포커스 제품들

이 모듈에서는xEV시장에서 강력한 회로 설계를 위해 Vishay 저항을 어떻게 고르는지, 각 다이어그램에 제안드리는 Vishay 저항 솔루션은 어떤 것이 있는지 설명합니다. 이 모듈에서는 저항 시각에서 바라본 xEV시장 동향에 대해 검토해 봅니다.

EV / HEV 및 48 V

가까운 미래에 화석 연료 자동차의 시대가 끝날 것입니다. 이 교육과정에서는 화석 연료를 대체할 새 에너지를 사용하는 차량에서 활용되는 Vishay 저항기와 인덕터에 대해 자세히 알아봅니다.

48 V System

오늘날 자동차에서 많은 새로운 기능에 대해 12V시스템만으로는 충분하지 않습니다. 여기에서는 새로운 48V시스템에 적용할 수 있는 신제품들에 대해 이야기 해보겠습니다.

펄스에 버티는 힘

예를들어, 전력량계의 정확도와 같이,설계하실 때 적용 된 저항의 펄스 조건에 대한 주의를 기울이지 않으셨다면, 똑같은 스펙의 저항이라도 최악의 경우 디자인 자체가 실패할 수 도 있습니다. 이번 모듈에서는 몇가지 옵션에 대해 이야기 해 볼 것입니다.

저항의 실패 사례

실패여 안녕! 이번 모듈에서는 다양한 저항의 실패 사례와 개선 방향 대해 이야기 해 보겠습니다. 귀사 제품의 신뢰성 향상에 도움되실 것입니다.

고온저항

저항 자체의 동작온도 이상에서의 동작은 오동작을 야기 할 수 있으며, 심지어는 화재 발생도 가능합니다. 이 모듈에서는 고온 어플리케이션에서 쓰이는 다양한 고온 저항에 대해 이야기 해 보겠습니다.

열 관리

PCB크기는 제한되어 있고, 더 많은 부품이 집적화 됨에 따라 열관리가 나날이 중요해 지고 있습니다. 이 모듈에서는 각 저항 기술과 크기에 따라 열관리에 얼마나 영향을 끼치는지 이야기 해 볼 것입니다.

Thermocycling Stability

높은 온도 변화에 의한 수축 팽창은 PCB와 부품의 실장 부분에 스트레스를 끼치고, 이로 인해 오동작을 야기 할 수 있습니다. 이번 모듈에서는 각 저항 기술에 따른 온도 스트레스에 대한 차이점과 개선 방법에 대해 이야기 해 보겠습니다.

써미스터Thermistors (Non-Linear Resistors)

저항값 오차만이 정밀한 온도 센싱의 고려 대상일까요? 이 모듈에서는 온도센싱의 정확도를 위해 저항값과 다른 요인에 대해 이야기 해 보겠습니다.