Video Library

中文版视频 VIDEOS

具有更高功率耗散的新型LPS电阻

这段视频比较了LPS厚膜电阻和同档产品的热耗散性能,显示出Vishay器件在高功率性能上的领先优势
Share
share

中文版视频

Super 12技术时刻--ACAS AT薄膜电阻阵列
这段视频短片揭示了ACAS AT薄膜电阻阵列的主要优点和应用
聚合物电容器的设计优势
与传统的钽电容相比,聚合物电容器具有设计优势。该视频突出了对设计的优势.
功率电感产品演示
展示IHLP功率电感噪声抑制性能的演示
2016 Super 12:SiHH26N60E / E系列功率MOSFET
600 V、26 A最大电流、135 mΩ最大RDS(on);开尔文源连接简化栅极接地回路,从而提升性能;PowerPAK® 8 x 8占位面积,比TO-263 (D2PAK) 封装小57 %且高度只有后者的1/5;满足600 V和650 V器件的1.5 mm最小爬电距离和电气间隙规范,并且完全符合RoHS-指令要求,采用无卤素模塑材料
Super 12 Technology Minute——eSMP™肖特基整流器
eSMP™ SMD 肖特基整流器一分钟概述