Video Library

中文版视频 VIDEOS

威世环境光传感器VEML6030X01演示

该视频介绍高精度环境光传感器及VEML系列光传感器
Share
share

中文版视频

Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A一分钟概述
采用T0-263 D2PAK封装的D2TO(20 W和35 W)电阻 – 演示
该演示比较了Vishay电阻器与竞争产品的脉冲耐受能力
NTC热敏电阻器e-Design演示
This short demonstration on using the e-Design tool will help designers to choose the best Vishay NTC thermistor for their applications. 这个关于如何使用e-Design工具的演示视频可帮助设计工程师为其应用选择最合适的Vishay NTC热敏电阻器
具有更高功率耗散的新型LPS电阻
这段视频比较了LPS厚膜电阻和同档产品的热耗散性能,显示出Vishay器件在高功率性能上的领先优势