Video Library

中文版视频 VIDEOS

采用T0-263 D2PAK 封装的D2TO (20 W 和 35 W)电阻产品演示

该产品演示在威世与竞争对手产品的比较中,对两者的脉冲性能进行了评估。
Share
share

中文版视频

MELF电阻的脉冲处理能力
这段视频演示了电阻的脉冲负载能力,显示出4种不同电阻在脉冲处理能力上的明显差距。
RAMK040 - 旋转绝对磁性套件40mm
这个简短视频提供了新产品RAMK040的概述,并详细介绍了一些功能,视频详细显示了产品的尺寸,并涵盖了推荐的机械固定方法.
2014 Super 12 SiZ340DT MOSFET
Lowest low-Side on-resistance at VGS = 4.5 V among devices with compatible footprints. 在引脚兼容器件中具有最低低边导通电阻(VGS = 4.5 V)
Super 12 Technology Minute——系列功率电阻
LPS系列功率电阻器一分钟概述
威世极致被动元件-新能源应用的可靠性、长寿命及卓越性能
威世极致被动元件-新能源应用的可靠性、长寿命及卓越性能