Video Library

中文版视频 VIDEOS

RAMK040 - 旋转绝对磁性套件40mm

这个简短视频提供了新产品RAMK040的概述,并详细介绍了一些功能,视频详细显示了产品的尺寸,并涵盖了推荐的机械固定方法.
Share
share

中文版视频

Vishay Dale表面贴装电阻产品展示板概览
此视频通过展示板介绍了绕线电阻技术、Power Metal Strip®技术及厚膜电阻技术,并展示了这些技术如何为不同的封装类型提供表面贴装产品解决方案。
Power Metal Strip® 电阻器短时过载(产品演示)
对WSH2818 Power Metal Strip电阻器与相同尺寸的厚膜电阻器进行了脉冲功率处理能力对比。通过试验仪器施加5秒时长的20W脉冲,这是电阻器5W额定值的4倍。WSH2818电阻器可处理该脉冲而几乎没有阻值改变,而厚膜电阻器阻值变化明显。
2014 Super 12 – WCR水冷电阻
本视频介绍了Vishay Sfernice (MCB) 的WCR水冷电阻的主要特征和应用,视频时长约一分钟
Super 12 Technology Minute——MKP 1848 DC-Link薄膜电容
MKP 1848 DC-Link 薄膜电容一分钟概述
是时候抛弃你设计中的屏蔽罩了
广泛用于储能和大电流噪声滤波,Vishay功率电感器可以工作在高瞬态尖峰电流而没有饱和。新的IHLE系列提供了优越的EMI性能,包括抗电磁和电子干扰。