Video Library

中文版视频 VIDEOS

Super 12 Technology Minute——无磁性MLCC

短文本:非磁性MLCC一分钟概述
Share
share

中文版视频

Power Metal Strip® 电阻器短时过载(产品演示)
对WSH2818 Power Metal Strip电阻器与相同尺寸的厚膜电阻器进行了脉冲功率处理能力对比。通过试验仪器施加5秒时长的20W脉冲,这是电阻器5W额定值的4倍。WSH2818电阻器可处理该脉冲而几乎没有阻值改变,而厚膜电阻器阻值变化明显。
2014 Super 12 – WCR水冷电阻
本视频介绍了Vishay Sfernice (MCB) 的WCR水冷电阻的主要特征和应用,视频时长约一分钟
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A
Super 12 技术时刻 - 高性能的第 5代肖特基二极管,电流达20A一分钟概述
采用T0-263 D2PAK封装的D2TO(20 W和35 W)电阻 – 演示
该演示比较了Vishay电阻器与竞争产品的脉冲耐受能力
威世环境光传感器VEML6030X01演示
该视频介绍高精度环境光传感器及VEML系列光传感器