Video Library

中文版视频 VIDEOS

Super 12——WSMS和WSBS高电流分流电阻

WSMS和WSBS高电流分流电阻
Share
share

中文版视频

光电传感器在汽车中的应用
在如今层出不穷的电子产品中,光电传感器总是如影随形,无处不在。Vishay光电传感器在汽车领域显露光芒,满足客户对于安全、操作简便、以及美观等方面的需求。这些应用不仅适用于汽车,也为创新的电子产品设计带来多种可能。本视频专门介绍针对汽车应用的Vishay光电传感器
可引线键合的无源元件
Vishay Electro-Films (Vishay EFI)提供各种各样可引线键合的无源元件,包括薄膜电阻、MOS和MNOS电容器,以及薄膜螺线管电感器,所有这些产品都具有Vishay EFI引以为傲的高性能和高质量标准。
IHLP®功率电感器饱和电流性能测试(产品演示)
IHLP®功率电感器饱和电流产品演示。此演示比较Vishay IHLP和竞争对手的设备。通过测试部件的DC偏置,说明在高等级的额定电流下IHLP产品性能优越。
RAMK 旋转式绝对磁性套件编码器 60 mm
这个简短的动画概述了新产品RAMK060,并详细介绍了一些功能,详细显示了产品的尺寸,并涵盖了推荐的机械固定方法。