Video Library

日本語版ビデオ

ビシェイの製品研究室へようこそ。このアニメーションでは、薄膜、厚膜、MELF抵抗器それぞれのパルス負荷性能とドリフト性能を比較し、なぜMELF抵抗器が一番優れているのかを見ていきます。
どのような属性がフィルム抵抗器のパルス負荷能力を決めるカギになるのか、そして、なぜ当社のCMB 0207カーボンフィルムMELF抵抗器がパルス負荷への対応に最適なのかを学びましょう。
エネルギー貯蔵と大電流ノイズフィルタリング用に幅広く使用されております。 Vishayのパワーインダクタは完全には飽和せずに、高レベルの過渡電流スパイクを扱うことが出来ます。 新製品のIHLEシリーズは、電界シールドを組み込んだ構造により、優れたEMI削減性能を提供いたします。
このビデオによって抵抗器のパルス負荷容量は明らかになり、4種類の異なる抵抗器の扱えるパルス容量を比較して、その際立った差をご覧いただきます。かなり大きな抵抗層を持った厚膜抵抗器に比べても、MELF抵抗器はもっとさらに大きなパルス負荷を扱うことができることを証明いたします。
高精度インテリジェンスバッテリーセンサーのデモンストレーション。
タンタルコンデンサとMLCCとの温度特性比較試験
Vishay 特許取得 HVArc Guard® と他社品比較デモ
ミニットセミナー – オプトカプラの技術を使ったIGBT、パワーMOSFET
Super 12ミニットセミナー: TrenchFET® Gen III PチャネルMOSFET
Super 12ミニットセミナー:SiC769 Dr MOS IC
Super 12 ミニットセミナー:Super Junction FET™ Gen 9パワーMOSFET
ACAS AT薄膜チップ抵抗アレイの主な特長とそのアプリケーションについてご紹介します。
NTCミニナットセンサーを約1分間でご紹介します。
薄型SMPCパッケージ、アキシャル600パッケージ、パワーパッケージで提供される45V TMBS®整流器を約1分間でご紹介します。
600V FRED Pt®超高速ダイオードとそのアプリケーションについてご紹介します。

日本語版ビデオ VIDEOS

ミニットセミナー - パワーインダクター


Share