Video Library
日本語版ビデオ VIDEOS
インダクタ:ビシェイ触覚アクチュエータデモ - IHPT
ビシェイのハプティックアクチュエータの設計と構造、性能を示す簡易なフィードバックパターンを生成するデモユニットをご紹介します。ハプティックアクチュエータIHTPシリーズは幅広いハプティックフィードバックの要求に対応するようカスタマイズ可能です。
Share
X
|
日本語版ビデオ
IHLPパワーインダクタのノイズ抑制能力を示すデモです。 |
WSHM2818巻線抵抗器のパルス性能を示すデモです。 |
WSHM2818/WSHP2818 Power Metal Strip® 抵抗器は独自の構造により優れた熱性能を提供します。製品仕様の説明とパルス性能計算機の使用に関するデモをご覧になれます。 |
このデモではIHLE(Eフィールドシールド付き)インダクタと 標準(シールドなし)インダクタ、およびお客様の回路に使われているIHLP(R)(Bシールド付き)インダクタの出力ノイズを比較します。 |
CDMM抵抗器は高電圧要件および高性能と安定性に最適です。ここでは定格1500VのCDMMが電圧検出、分圧機能に通常使用される複数部品のソリューションの代替として利用できることをご紹介します。 |
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®