Video Library
日本語版ビデオ VIDEOS
抵抗器:CDMMシリーズモールド型チップ
CDMM抵抗器は高電圧要件および高性能と安定性に最適です。ここでは定格1500VのCDMMが電圧検出、分圧機能に通常使用される複数部品のソリューションの代替として利用できることをご紹介します。
Share
X
|
日本語版ビデオ
ビシェイの高電力電流検出抵抗器の概要、突出した性能を実現する優れた構造、最適なアプリケーションをご紹介します。 |
ビシェイのハプティックアクチュエータの設計と構造、性能を示す簡易なフィードバックパターンを生成するデモユニットをご紹介します。ハプティックアクチュエータIHTPシリーズは幅広いハプティックフィードバックの要求に対応するようカスタマイズ可能です。 |
ThermaWick® サーマルジャンパー(THJPシリーズ)は、グラウンド接続などの電気的な接続をすることなく高電力デバイスとヒートシンクを接続することを可能にします。電源装置やDC/DCコンバータを搭載するアプリケーション、AMSや産業、通信分野の高周波アンプやフィルタのアプリケーションに最適です。 |
IHLPパワーインダクタのノイズ抑制能力を示すデモです。 |
WSHM2818巻線抵抗器のパルス性能を示すデモです。 |
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®