X
|
日本語版ビデオ
CDMM抵抗器は高電圧要件および高性能と安定性に最適です。ここでは定格1500VのCDMMが電圧検出、分圧機能に通常使用される複数部品のソリューションの代替として利用できることをご紹介します。 |
WSBS 8518-35バッテリーシャント抵抗器の向上したRTC(抵抗温度係数)性能をご覧になれます。車載アプリケーションのバッテリー管理に利用されるこの製品はボンネット下の過酷な低温・高温環境に対応します。 |
薄膜パワーバックコンタクト抵抗器の利点とアプリケーションをご紹介します。 |
ビシェイの高電力電流検出抵抗器の概要、突出した性能を実現する優れた構造、最適なアプリケーションをご紹介します。 |
ビシェイのハプティックアクチュエータの設計と構造、性能を示す簡易なフィードバックパターンを生成するデモユニットをご紹介します。ハプティックアクチュエータIHTPシリーズは幅広いハプティックフィードバックの要求に対応するようカスタマイズ可能です。 |
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®