Video Library

日本語版ビデオ VIDEOS

抵抗器:ビシェイエレクトロフィルムIGBRの利点とアプリケーション

薄膜パワーバックコンタクト抵抗器の利点とアプリケーションをご紹介します。
Share
share

日本語版ビデオ

インダクタ:パワーインダクタ製品デモ
IHLPパワーインダクタのノイズ抑制能力を示すデモです。
抵抗器:短時間負荷 – WSHM2818
WSHM2818巻線抵抗器のパルス性能を示すデモです。
抵抗器: Power Metal Strip® - WSHM/WSHP
WSHM2818/WSHP2818 Power Metal Strip® 抵抗器は独自の構造により優れた熱性能を提供します。製品仕様の説明とパルス性能計算機の使用に関するデモをご覧になれます。
IHLEインダクタ製品デモ - 回路のEMIを向上
このデモではIHLE(Eフィールドシールド付き)インダクタと 標準(シールドなし)インダクタ、およびお客様の回路に使われているIHLP(R)(Bシールド付き)インダクタの出力ノイズを比較します。
抵抗器:CDMMシリーズモールド型チップ
CDMM抵抗器は高電圧要件および高性能と安定性に最適です。ここでは定格1500VのCDMMが電圧検出、分圧機能に通常使用される複数部品のソリューションの代替として利用できることをご紹介します。