Neue Ladespulen von Vishay Intertechnology als
direkter Ersatz für obsolete Produkte
Rx- und Tx-Spulen mit hohem Wirkungsgrad für mobile elektronische Geräte
und drahtlose Qi-Ladeschalen
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 29.April2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue, WPC-konforme (Wireless Power Consortium) Drahtlos-Ladespulen mit Eisenpulverkern als direkter Ersatz für ältere Produkte, die im Jahr 2017 abgekündigt wurden. Die neuen Sender- und Empfängerspulen von Vishay Dale sind in diversen Industriestandardgrößen verfügbar und zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz aus.
Die sechs neuen Empfängerspulen sind für drahtloses Laden mobiler Geräte mit Ladeleistungen bis 10 W ausgelegt. Sie haben Induktivitätswerte von 10,8 µH bis 22 µH (±5%) bei 200 kHz, eine Güte (Q) von 29 bis 65 (typ.) bei 200 kHz und DCR-Werte von 175 mΩ bis 427 mΩ (±5%) bei +25°C.
Die drei neuen, für Qi-konforme Drahtlos-Ladeschalen vorgesehenen Senderspulen haben Induktivitätswerte von 6,3 µH bis 24 µH (±5%) bei 200 kHz, DCR-Werte von 40 mΩ bis 75 mΩ (±5%) bei +25°C und Q-Werte von 185 bis 200 (typ.) bei 200 kHz. Die Bauteile haben Nennströme von 6 A oder 7 A und Sättigungsströme von 20 A oder 22 A.
Kompatibilitätstabelle:
Bisherige Bauteilnummer | Ersatzbauteilnummer |
IWAS3222BZEB190J50 | |
IWAS3827ECEB100J50 | |
IWAS4832FFEB9R7J50 | |
IWAS4832FEEB150J50 | |
IWAS4832ECEB220J50 | |
IWTX4646BEEB240J50 | |
IWTX47R0BEEB6R3J11 | |
IWTX47R0BEEB240K11 |
Die neuen Drahtlos-Ladespulen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/