IGBT-Leistungsmodule von Vishay Intertechnology im neu gestalteten INT-A-PAK-Gehäuse verringern Leitungs- und Schaltverluste
Auf IGBT-Technologie basierende Halbbrücken-Produkte bieten die Auswahl zwischen niedriger VCE(ON) oder niedriger Eoff für Hochstrom-Wechselrichterstufen

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Februar 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute fünf neue Halbbrücken-IGBT-Leistungsmodule im neu gestalteten INT-A-PAK-Gehäuse vorgestellt. Die auf Vishay’s Trench-IGBT-Technologie basierenden Module VS-GT100TS065S, VS-GT150TS065S, VS-GT200TS065S, VS-GT100TS065N und VS-GT200TS065N ermöglichen Entwicklern die Auswahl zwischen zwei erstklassigen Technologien – niedrige VCE(ON) oder niedrige Eoff – zur Verringerung der Leitungs- oder Schaltverluste in Hochstrom-Wechselrichterstufen für Transport-, Energie- und Industrieanwendungen.
Die heute vorgestellten Halbbrücken-Bauelemente kombinieren Trench-IGBTs - die im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt eine verbesserte Energieeinsparung bieten - mit antiparallelen FRED Pt®-Dioden der Generation IV, die sich durch eine besonders sanfte Rückstrombegrenzung auszeichnen. Das kompakte INT-A-PAK-Gehäuse der Module hat eine neue Gate-Pin-Orientierung und ist jetzt zu 100 % kompatibel mit dem 34-mm-Industriestandardgehäuse, so dass ein mechanischer Drop-in-Austausch möglich ist.
Die Bauelemente für den industriellen Einsatz werden in Wechselrichtern für die Stromversorgung von Bahnanlagen, in Systemen zur Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung, in Schweißgeräten, Motorantrieben und in der Robotik eingesetzt. Um die Leitungsverluste in Ausgangsstufen für WIG-Schweißmaschinen zu reduzieren, bieten die VS-GT100TS065S, VS-GT150TS065S und VS-GT200TS065S eine industrieweit niedrige Kollektor-Emitter-Spannung VCE(ON) ≤ 1,07 V bei +125 °C und Nennstrom. Für Hochfrequenz-Leistungsanwendungen bieten der VS-GT100TS065N und der VS-GT200TS065N extrem niedrige Schaltverluste mit Eoff bis zu 1,0 mJ bei +125 °C und Nennstrom.
Die RoHS-konformen Module zeichnen sich durch eine Kollektor-Emitter-Spannung von 650 V, einen kontinuierlichen Kollektorstrom von 100 A bis 200 A und einen sehr geringen thermischen Widerstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse aus. Die nach UL E78996 zertifizierten Bauelemente können direkt auf Kühlkörpern montiert werden und bieten niedrige EMI, um die Anforderungen an die Dämpfung zu reduzieren.
Spezifikationstabelle:
Bauteil-Nr. |
VCES |
IC |
VCE(ON) |
Eoff |
Geschwindigkeit |
Gehäuse |
@ IC und +125 °C |
||||||
VS-GT100TS065S |
650 V |
100 A |
1,02 V |
6,5 mJ |
DC bis 1 kHz |
INT-A-PAK |
VS-GT150TS065S |
650 V |
150 A |
1,05 V |
10,3 mJ |
DC bis 1 kHz |
INT-A-PAK |
VS-GT200TS065S |
650 V |
200 A |
1,07 V |
13,7 mJ |
DC bis 1 kHz |
INT-A-PAK |
VS-GT100TS065N |
650 V |
100 A |
2,12 V |
1,0 mJ |
8 kHz bis 30 kHz |
INT-A-PAK |
VS-GT200TS065N |
650 V |
200 A |
2,13 V |
3,86 mJ |
8 kHz bis 30 kHz |
INT-A-PAK |
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen IGBT-Leistungsmodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 15 Wochen erhältlich.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech® ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology. FRED Pt® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch