Neue bedrahtete Induktivitäten von Vishay Intertechnology für Automobilanwendungen: kompaktes 1500-Gehäuse, 420 A Sättigungsstrom
Die als Ersatz für größere, teurere Lösungen vorgesehenen, AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind für Dauer-Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert
Products mentioned:
IHXL-1500VZ-5AMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 3. März2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine für Automobilanwendungen vorgesehene bedrahtete Induktivität im kompakten 1500-Gehäuse, die sich durch einen hohen Sättigungsstrom von 420 A (bezogen auf 30% Induktivitätsabnahme) auszeichnet. Die neue Induktivität IHXL-1500VZ-5A von Vishay Dale bietet sehr kleine DCR-Werte ab 0,12 mΩ (typ.) und ist für Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen bis +155°C ausgelegt.
Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil besitzt ein geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial mit einer Größe von nur 38,1 mm x 38,1 mm x 21,9 mm und verträgt DC-Dauerströme bis 235 A. Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A eignet sich dadurch als Ersatz für wesentlich größere und teurere Lösungen in Anwendungen wie: Hochstrom-Eingangsfilter, 12 V / 24 V / 48 V-DC/DC-Wandler für Schaltregler, Gegentakt- und Boost Leistungsfaktorkorrekturdrosseln und Batterieladesysteme. Auf Anfrage ist die neue Induktivität auch in kundenspezifischen Ausführungen mit Schraub- oder Schweißanschlüssen erhältlich.
Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Das RoHS-konforme, halogenfreie Bauteil ist Vishay Green und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 1500 |
Abmessungen (mm) | 38,1 x 38,1 x 21,9 |
Induktivität (µH) | 0,68 bis 3,3 |
DCR typ. (mΩ) | 0,12 bis 0,40 |
DCR max. (mΩ) | 0,13 bis 0,42 |
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 96 bis 154(1) / 150 bis 235(2) |
Sättigungsstrom (A) | 87 bis 301(3) / 124 bis 420(4) |
(1) Der Gleichstrom (A), der innerhalb einer Stunde ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), der innerhalb einer Stunde ein ΔT von etwa 100°C hervorruft
(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt
(4) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt
Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://twitter.com/vishayindust
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/