ビシェイ社、EP1高エネルギー湿式タンタルコンデンサの新シリーズ
新たにBおよびCケースコードで発表
業界最大の容量、複数の端子及び実装オプションが特長、
ミリタリーや航空宇宙システム向けにデザインの柔軟性を向上

Products mentioned:
EP1Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ミリタリーや航空宇宙アプリケーションのニーズに対応するEP1湿式タンタルコンデンサの新シリーズを、新たにBおよびCケースコードで発表しました。このデバイスタイプでの定格電圧およびケースサイズ当たりの容量値は業界最大、ラジアルスルーホール型または表面実装(SMD)型端子、スタッドマウントオプション付きのA、B、Cケースコードで提供され、最終製品のデザインの柔軟性を向上します。
性能を向上させたEP1の新シリーズは実証済みのビシェイ社SuperTan®技術を採用、Bケースコードで3,600 µF ~ 40,000 µF、 Cケースコードで5,300 µF ~ 58,000 µFの極めて高い容量値を提供します。定格電圧は25 VDC ~ 125 VDCです。Cケースサイズ、80Vで12,000 µFの容量は業界最大で、競合製品と比べて33 %も高い値です。標準容量許容差は±20 %、 ± 10 %での提供も可能です。
EP1は電極も含め全てタンタルを使用、ハーメチックシールケースに収納され高信頼性を特長とし、レーザー誘導、レーダー、航空宇宙システム用の、パルスパワー、エネルギー保存用途に最適です。動作温度範囲は-55℃~+85℃、電圧ディレーティングにより+125℃まで対応、また1kHz、+25℃の条件で0.015Ωの低い等価直列抵抗(ESR)を提供します。すず/鉛合金端子を特長とし、RoHSに適合する100%すず端子品も対応可能です。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/