News » 2020 Releases » IHLE®-Induktivitäten von Vishay Intertechnology mit integrierter E-Feld-A ...

IHLE®-Induktivitäten von Vishay Intertechnology mit integrierter E-Feld-Abschirmung sparen Kosten und Platz in kommerziellen und Automobil-Anwendungen

Die neuen Induktivitäten im 5050-Format reduzieren die elektrische
Feldstärke in 1 cm Abstand um bis zu –20 dB

IHLE5050FH515A

Products mentioned:

IHLE-5050FH-51
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. März 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktlinie IHLE®, eine Serie flacher Hochstrominduktivitäten mit integrierter E-Feld-Abschirmung zur Störstrahlungsreduktion, um neue, für kommerzielle und Automobilanwendungen vorgesehene Modelle der Größe 5050 erweitert. Die neuen Induktivitäten IHLE-5050FH-51 und IHLE-5050FH-5A von Vishay Dale machen eine externe Abschirmung (Faraday-Käfig) auf der Leiterplatte entbehrlich und sparen dadurch Kosten und Leiterplattenfläche.

Die integrierte E- und B-Feld-Abschirmung aus verzinntem Kupfer, die mit Masse zu verbinden ist, verringert die elektrische Feldstärke in 1 cm Abstand (über der Mitte des Bauteils) um bis zu –20 dB. Die neuen Induktivitäten sind für hohe Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt; bemerkenswert ist die hervorragende Coplanarität der vier Anschlüsse von ≤100 µm. Die Bauteile wurden für Energiespeicheranwendungen in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert und ermöglichen eine hervorragende Unterdrückung von Hochstrom-Störsignalen mit Frequenzen bis zur Eigenresonanzfrequenz der Induktivität.

Typische Anwendungen für die Induktivitäten der Serie IHLE-5050FH-51 sind Desktop-PCs und Server; Hochstrom-POL-Wandler; flache Stromversorgungen mit hohen Ausgangsströmen; und batteriebetriebene Geräte. Die AEC-Q200-qualifizierten Induktivitäten der Serie IHLE-5050FH-5A eignen sich bestens für den Einsatz in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen, Motorentstörungsschaltungen, Scheibenwischersystemen, elektrisch verstellbaren Rückspiegeln und Sitzen, Entertainment/Navigationssystemen, Heiz- und Lüftungsventilatoren sowie LED- und HID-Beleuchtungssystemen.

Die neuen Induktivitäten besitzen ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem vertragen sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die Induktivitäten der Serien IHLE-5050FH-51 und IHLE-5050FH-5A sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

 Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IHLE-5050FH-51 / IHLE-5050FH-5A

Gehäusegröße

5050

Induktivität @ 100 kHz (μH)

0,33 bis 100

DCR typ. @ 25°C (mΩ)

0,83 bis 175

DCR max. @ 25°C (mΩ)

0,92 bis 205,0

Typ. temperaturbegrenzter Maximalstrom (A)

3,1 bis 62

Typ. Sättigungsstrom (A)

3,7 bis 44

Typ- Eigenresonanzfrequenz (SRF) (MHz)

2,8 bis 79,9

Die neuen IHLE®-Induktivitäten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsmengen beträgt neun Wochen.

 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

IHLE ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member