News » 2020 Releases » ビシェイ社、E-シール ...

ビシェイ社、E-シールドを組み込む民生、車載グレードIHLE®インダクタを発表、

コストとスペースを削減

 

 

1cm上にて-20 dBの電場削減、5050ケースサイズで提供

 

IHLE5050FH515A

Products mentioned:

IHLE-5050FH-51
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
2020年3月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、EMIの削減に貢献するE-シールドを組み込む薄型大電流インダクタIHLE®シリーズの新製品、新しい民生用、車載グレードのデバイスを5050ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドの IHLE-5050FH-51 と IHLE-5050FH-5Aは外付けの電界シールドが不要なので、コストと基盤面積を削減します。

本日リリースされたデバイスは、EMIをともなう電界と磁界を錫めっきされた銅シールドで覆い込み、シールドを接地した際には-20 dBの電場削減を(インダクタの中心より1cm上にて)実現します。+155℃までの高温動作、≤ 100 µmの4つの端子の平坦度を特長とし、本製品は2 MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵用インダクタとして、また大電流フィルターアプリケーション向けとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰特性を提供します。

IHLE-5050FH-51の用途例としては、デスクトップPC、サーバー、大電流POLコンバータ、薄型大電流電源、バッテリー式デバイスなどがあります。AEC-Q200準拠のIHLE-5050FH-5Aは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、エンターテイメント/ナビシステム、暖房と換気送風装置、HID/LED照明などに最適です。

本製品は100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。

デバイス仕様表:

部品番号

IHLE-5050FH-51 / IHLE-5050FH-5A

ケースサイズ

5050

インダクタンス@ 100 kHz (μH)

0.33 ~ 100

標準DCR @ 25℃ (mΩ)

0.83 ~ 175

最大DCR@ 25℃ (mΩ)

  0.92 ~ 205.0

熱定格電流(A)

3.1 ~ 62

飽和電流(A)

3.7 ~ 44

標準SRF(MHz)

 2.8 ~ 79.9

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は9週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。

###

「IHLE」は、ビシェイ社の登録商標です。
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member