Vishay推出工业级和汽车级IHLE®集成式电场屏蔽电感器降低成本,节省空间
器件为5050外形尺寸, 1 cm距离处电场可减小-20 dB

Products mentioned:
IHLE-5050FH-51Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年3月30日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型工业级和汽车级5050外形尺寸器件,扩充IHLE®系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。
日前发布的电感器采用铜镀锡集成式屏蔽罩遏制EMI产生的电场和磁场,集成式屏蔽罩接地时,1 cm处(电感器中心位置之上)电场可减小-20 dB。电感器可在+155 °C高温下工作,4个引脚共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达2 MHz,同时在电感器自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。
IHLE-5050FH-51应用领域包括桌面PC、服务器,大电流负载点(POL)转换器、小型大电流电源以及电池供电设备。IHLE-5050FH-5A通过AEC-Q200认证,可用于汽车发动机和传动控制单元、柴油喷射器、电机噪声抑制、雨刷、电动后视镜和座椅、娱乐/导航系统、暖风机以及LED和HID照明。
电感器封装采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声减小到极低水平,具有极高的抗热冲击、潮湿和机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。IHLE-5050FH-51和 IHLE-5050FH-5A符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
| 产品编号 | IHLE-5050FH-51 / IHLE-5050FH-5A | 
| 外形尺寸 | 5050 | 
| 电感量 @ 100 kHz (μH) | 0.33~100 | 
| 典型DCR @ 25 °C (mΩ) | 0.83~175 | 
| 最大DCR @ 25 °C (mΩ) | 0.92~205.0 | 
| 典型热额定电流 (A) | 3.1~62 | 
| 典型饱和电流 (A) | 3.7~44 | 
| 典型SRF (MHz) | 2.8~79.9 | 
新型IHLE® 器件现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为9周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
IHLE是Vishay Intertechnology的注册商标。
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/