< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology hat den Wertebereich seiner Dünnschicht-Chipwiderstandsserie MCA 1206 AT erweitert

AEC-Q200 und Vishay Automotive Grade-qualifizierte Widerstände der Baugröße 1206 mit Werten bis zu 10 MΩ, bei einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/K und einter Toleranz von ±0,1%


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, Pa.6. Mai 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat den Wertebereich seiner für Automobilanwendungen vorgesehenen Dünnschicht-Präzisions-Chipwiderstandsserie MC AT in der Baugröße 1206 auf nun 47 Ω bis 10 MΩ erweitert. Die Serie MCA 1206 AT ist die einzige Widerstandsserie am Markt, die Werte über 5 MΩ bei einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/K und einer engen Toleranz von ±0,1% bietet. Diese Spezifikation verbunden mit der für Dünnschichtwiderstände typischen Stabilität.

Mit ihrer hervorragenden Feuchtigkeits-, Temperaturwechsel- und Schwefelbeständigkeit nach ASTM B 809 gewährleistet die Widerstandsserie MCA 1206 AT von Vishay Beyschlag höchste Stabilität unter widrigen Umgebungsbedingungen im Automobil sowie in industriellen, medizinischen und Telekom-Anwendungen. Die Bauteile dienen in solchen Anwendungen meistens als hochohmige Komponente von Spannungsteilern, beispielsweise in Batteriemanagementsystemen.

Die Widerstände sind für eine maximale Arbeitsspannung bis 200 V und den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +155°C ausgelegt und haben eine Nennbelastbarkeit von 400 mW bei +70°C Umgebungstemperatur. Die Bauteile sind nach AEC-Q200-qualifiziert und RoHS-konform.

Hochohmige Widerstände der Serie MCA 1206 AT sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt wenige Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.TM Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP
  • lang-code-DE