News » 2020 Releases » ビシェイ社PEEKで絶縁{ ...

ビシェイ社PEEKで絶縁された長いNiFeリードの

NTCサーミスタを発表、高速で高精度の測定を実現

AEC-Q200準拠、± 0.5℃の高精度、大気中で3s未満の応答時間を実現

車載および産業プリケーションに最適

NTCLE317

Products mentioned:

NTCLE317E4103SBA
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
2020年10月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、PEEKで絶縁された長いニッケル鉄(NiFe)リード線を備え、エポキシコーティングされたNTCサーミスタの新製品を発表しました。新デバイスは温度勾配が低く、高速、高精度の温度測定、検出、制御を提供し、車載および産業アプリケーションに最適です。

Vishay BCcomponents ブランドのNTCLE317E4103SBAセンサーに使われている導体ワイヤーのNiFe合金は、市場で入手可能な最低の熱伝導率を特長としています。 優れた熱デカップリングにより、このデバイスは+/-0.5℃までの温度測定精度を可能にします。 銅などの他の導線材料は、温度が数度ずれることがあります。

高湿度条件での信頼性を向上させるために、本日リリースされたデバイスはPEEKで絶縁されたリード線とカプセル封入エポキシラッカー間の接着強度は高いです。 NTCLE317E4103SBAは1.6 mmの小さな最大ビードサイズ直径を特徴としており、空気中で3秒未満の高速応答時間を実現します。 75 mmと長く柔軟なラジアルリードにより、特殊な取り付けまたは組み立ての要求に対応することが可能です。

このデバイスは卓越した精度と高速性と持ち、ボイラー、火災および煙探知器、バッテリーパックのバッテリー管理システム(BMS)、充電回路、DCファンモーター、車の座席暖房およびHVACセンサー、プリンターヘッドに最適です。RoHS準拠のセンサーのR25(常温  + 25℃における標準抵抗値)は10kΩ、25℃から85℃の間でカーブトラッキングを行い、B定数(B25 / 85)は3984 KでB定数許容差は±0.5%です。 このデバイスは最大消費電力が50 mWで、-55℃〜+150℃の広い温度範囲で動作します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member