News » 2020 Releases » ビシェイ社、AEC-Q101準拠6 ...

ビシェイ社、AEC-Q101準拠60 V MOSFETを業界初のPowerPAK® SO-8Lデュアル非対称型パッケージで発表

小型5 mm x 6 mmデバイス、車載アプリケーションのスイッチモード電源向けに  省スペース化と効率性の向上を提供

SQJ264EP

Products mentioned:

SQJ264EP
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
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、業界初となるPowerPAK® SO-8L デュアル非対称型パッケージのAEC-Q101準拠 Nチャネル60V MOSFETを発表しました。ビシェイSiliconixブランドのSQJ264EPは、車載アプリケーションのDC/DCスイッチモード電源向けに省スペース化と効率性の向上を提供します。新デバイスは 5 mm  x  6 mm小型パッケージにローサイドとハイサイドMOSFETを搭載し、ローサイドのオン抵抗は8.6 mΩと低く抑えられています。

本日リリースされた車載グレードのデバイスは、非対称型パッケージに2個のTrenchFET® MOSFETを搭載することで、部品数とボードスペースの削減に貢献しながら個々のMOSFETを2つ使うソリューションと比べて電力密度も向上します。また、制御(ハイサイド)と同期(ローサイド)MOSFETの最適化されたダイサイズの組み合わせにより、デューティサイクルが50 %以下の対称型デュアルデバイスと比べて高効率を実現します。

SQJ264EPのチャネル1 MOSFETは10 Vで20 mΩの最大オン抵抗、9.2 nCの標準ゲート電荷、チャネル2 MOSFETは10 Vで8.6 mΩのオン抵抗、19.2 nCの標準ゲート電荷を提供します。内部接続されたスイッチノードを持たないSQJ264EPは、同期バックまたは同期ブーストDC/DCコンバータなど、トランジスタを様々なトポロジーに構成する柔軟性を提供します。

デュアルMOSFETは+175℃までの高温動作に対応し、インフォテインメントシステム、ディスプレー、LED照明、e-Bike等の車載アプリケーションに必要な耐久性と信頼性を提供します。また、SQJ264EPのガルウィングリードはピン下のはんだフローを容易にし、自動光学的検査の精度(AOI)を向上、またシングルチップ、デュアルチップのQFNパッケージと比べてボードレベルの信頼性も向上します。

MOSFETは全数RgおよびUIS試験済、RoHSに準拠するハロゲンフリー品です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。

###

「TrenchFET」と「PowerPAK」は、ビシェイ社・Siliconixの登録商標です。
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member