News » 2020 Releases » Neuer 80-V-MOSFET von Vishay Intertechnology bietet in seiner Klasse den ...

Neuer 80-V-MOSFET von Vishay Intertechnology bietet in seiner Klasse den niedrigsten FOM-Wert (On-Widerstand mal Gate-Ladung) und erhöht dadurch die Energieeffizienz

PowerPAK®-SO-8-Single-Gehäuse, ab 2,35 mΩ On-Widerstand,
55 nC Gate-Ladung, 614 pF COSS

SiR680ADP

Products mentioned:

SiR680ADP
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 29. Januar2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 80-V-TrenchFET®-Gen-IV-n-Kanal-Leistungs-MOSFET im 6,15 mm
x 5,15 mm großen PowerPAK®-SO-8-Single-Gehäuse. Der neue SiR680ADP von Vishay Siliconix bietet einen FOM-Wert (Figure of Merit, Produkt aus On-Widerstand und Gate-Ladung) von nur 129 mΩ • nC und markiert damit einen Klassenrekord. Der FOM-Wert ist eine wichtige Kennzahl von MOSFETs, die in Energiewandler- und Schalter-Anwendungen eingesetzt werden. Mit seinem hervorragenden Wert verbessert der SiR680ADP die Energieeffizienz solcher Anwendungen und spart dadurch Strom.

Der neue MOSFET kombiniert einen On-Widerstand ab 2,35 mΩ (typ., bei 10 V Gate-Spannung) mit einer äußerst-geringen Gate-Ladung von nur 55 nC und einer COSS von nur 614 pF. Diese Spezifikationen wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt, um die Schaltverluste sowie die Kanal- und Dioden-Durchlassverluste zu minimieren und so die Energieeffizienz zu maximieren. Der FOM-Wert des neuen MOSFETs ist um 12,2% geringer als beim nächstbesten Wettbewerbsprodukt und um 22,5% geringer als bei seinem Vorgängerprodukt. Der SiR680ADP ist dadurch die energieeffizienteste Lösung für typische Gleichspannungswandler mit 48 V Eingangs- und 12 V Ausgangsspannung.

Der SiR680ADP ist ein idealer Baustein für DC/DC- und AC/DC-Wandler-Anwendungen unterschiedlichster Art wie z. B: Synchrongleichrichter, primärseitige Schalter, Buck-Boost-Wandler, Resonanzwandler und -"OR-ing" von Stromversorgungen in Telekom- und Datencenter-Servern; Solar Micro-Wechselrichter; Motorsteuerungen in Elektrowerkzeugen und Industrieausrüstung; sowie Batterieschalter in Batteriemanagementmodulen.

Der neue MOSFET wird 100% RG- und UIS-getestet und ist RoHS-konform und halogenfrei.

Der SiR680ADP ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von ca zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member