News » 2020 Releases » Vishay推出采用PowerPAK® 1212‑8S封# ...

Vishay推出采用PowerPAK® 1212‑8S封装的-30 V P沟道MOSFET, RDS(ON)达到业内最低水平,提高功率密度,节省便携式电子设备能源

器件占位面积10.89 mm2,RDS(ON)降至3.5 mW,FOM降至172 mW*nC,均为业内最佳水平

SiSS05DN

Products mentioned:

SiSS05DN
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2020年2月10日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)推出新型 -30 V p沟道TrenchFET®第四代功率MOSFET,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下导通电阻达到业内最低的3.5 mΩ,同时,导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET在开关应用的重要优值系数(FOM)为172 mΩ*nC,达到同类产品最佳水平。节省空间的Vishay Siliconix SiSS05DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装的相似导通电阻器件减小65 %。

日前发布的MOSFET导通电阻比上一代解决方案低26 %,比市场上排名第二的产品低35 %,而FOM比紧随其后的竞争器件低15 %。 这些业内最佳值降低了导通和开关损耗,从而节省能源并延长便携式电子设备的电池使用寿命,同时最大限度降低整个电源路径的压降,以防误触发。器件紧凑的外形便于安装在PCB面积有限的设计中。

行业标准面积尺寸的SiSS05DN可直接替代升级5 V至20 V输入电源应用中的现有器件。 该MOSFET适用于适配器和负载开关、反向极性保护、电池供电设备电机驱动控制、电池充电器、消费类电子、计算机、电信设备等。

器件经过100 % RG和UIS测试,符合RoHS标准,无卤素。

SiSS05DN现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周,视市场情况而定。 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

###

PowerPAK和 TrenchFET是Siliconix公司注册商标。
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member