News » 2020 Releases » Vishay推出PowerPAIR® 3x3F 封装30 V MOSFET半 ...

Vishay推出PowerPAIR® 3x3F 封装30 V MOSFET半桥功率级模块,输出电流提高11 %

双片器件结合集成式肖特基二极管提高功率密度和效率,所需PCB空间比6 mm x 5 mm封装减少65 %

SiZF300DT

Products mentioned:

SiZF300DT
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年7月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款30 V n沟道MOSFET半桥功率级模块,将高边TrenchFET®和低边SkyFET® MOSFET与集成式肖特基二极管组合在一个小型PowerPAIR® 3.3 mm x 3.3 mm封装中。Vishay Siliconix SiZF300DT提高了功率密度和效率,同时有助于减少元器件数量,简化设计,适用于计算和通信应用功率转换。

日前发布器件中的两个MOSFET采用半桥配置内部连接。 通道1 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,最大导通电阻分别为4.5 mΩ和7.0 mΩ。通道2 MOSFET在10 V和4.5 V条件下,导通电阻分别为1.84 mΩ和2.57 mΩ。两个MOSFET典型栅极电荷分别为6.9 nC和19.4 nC。

SiZF300DT比6mm x 5mm封装类似导通电阻的双片器件节省65 %的空间,是市场上最紧凑的集成产品之一。器件为设计人员提供节省空间的解决方案,适用于图形加速卡、计算机、服务器以及通信和RF网络设备的负载点(POL)转换、电源以及同步降压和DC / DC转换器。

双MOSFET采用独特的引脚配置结构,电流相位输出电流比相同占位面积的同类产品高11 %,此外,输出电流超过20 A时具有更高的效率。器件引脚配置和大PGND 焊盘还可以增强散热,优化电路,简化PCB布局。

SiZF300DT 经过100 % Rg和UIS测试,符合RoHS要求标准,无卤素。

新款双MOSFET模块现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。

 

新闻联系人:

VISHAY

邱鸣(Laura Qiu)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315597

传真:(8621)22315551

Email:laura.qiu@vishay.com  

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

###

SkyFET、TrenchFET和PowerPAIR是Siliconix公司注册商标。
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member