< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出新型ThermaWickTM表面贴装热跳线片式电阻消除电气隔离元件热量

器件可降低元件温度25 %以上,提高功率处理能力或延长使用寿命


Products mentioned:

THJP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN202046 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出ThermaWickTMTHJP系列表面贴装热跳线芯片电阻。Vishay Dale薄膜器件使设计人员能够通过提供导热通道,将电气隔离器件的热量传递到接地层或通用散热器。

日前发布的芯片采用氮化铝衬底,导热率高达170 W/mK,可将连接器件的温度降低25%以上,从而使设计人员能够提高这些器件的功率处理能力,或延长现有工作条件下的使用寿命,同时保持每个器件的电气隔离。由于避免了相邻器件受热负荷的影响,因此可提高整体电路的可靠性。

THJP系列器件容量低至0.07 pF,是高频和热梯应用的绝佳选择。热导体可用于电源和转换器、射频放大器、合成器、pin激光二极管以及AMS、工业和通信应用滤波器。

器件从0603到2512分为六种外形尺寸,同时可提供定制外形尺寸。0612和1225外形尺寸采用长边端接提高导热能力。热跳线片式电阻有含铅(Pb)和无铅(Pb)卷包端接两种类型供选择。

器件规格表:

外形尺寸

热阻(C/W)

热导率(mW/C)

容量(pF)

0603

14

70

0.07

0612

4

259

0.26

0805

13

77

0.15

1206

15

65

0.07

1225

4

259

0.26

2512

15

65

0.07

ThermaWickTM THJP系列热跳线片式电阻2020年第1季度提供样品并实现量产,供货周期为6周。

 

新闻联系人:

VISHAY

张艳(Chris Zhang)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315596

传真:(8621)22315551

Email:chris.zhang@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

ThermaWick是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: