News » 2020 Releases » Neue TMBS®-Gleichrichter von Vishay Intertechnology im flachen SMP-Gehäus ...

Neue TMBS®-Gleichrichter von Vishay Intertechnology im flachen SMP-Gehäuse bieten höhere Leistungsdichte und verbessern die Energieeffizienz

Nennströme von 2 A oder 3 A, Sperrspannungen von 45 V bis 200 V, Durchlassspannungen ab 0,36 V

TMBSinSMP

Products mentioned:

Selector Guide
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 22. Januar2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an TMBS®-Trench-MOS-Barrier-Schottky-Gleichrichtern in SMT-Bauform um 16 neue 2 A- und 3 A-Typen der Serie eSMP® im flachen SMP- (DO-220AA) Gehäuse erweitert. Die neuen Dioden von Vishay General Semiconductor decken den weiten Sperrspannungsbereich von 45 V bis 200 V ab und bieten mit Nennströmen von bis zu 3 A die höchste Leistungsdichte unter allen vergleichbaren Bauteilen im SMP-Gehäuse.

Durch ihre sehr geringe Durchlassspannung von nur 0,36 V (2 A-Typen) bzw. 0,37 V (3 A-Typen) reduzieren die neuen Dioden die Leistungsverluste und erhöhen den Wirkungsgrad von Hochfrequenz-Wechselrichter-, Gleichspannungswandler-, Freilaufdioden- und Verpolungsschutz-Schaltungen in kommerziellen und industriellen Anwendungen. Die Bauteile sind auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen für Automobil-Anwendungen erhältlich.

Die neuen Dioden sind für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175°C spezifiziert, erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 1, und können bleifrei mit einer Maximaltemperatur von 260°C gelötet werden. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IF(AV) (A)

VRRM (V)

IFSM (A)

VF bei IF und TJ

TJ max. (°C)

VF (V)

IF (A)

TA (°C)

V2PL45L

2

45

50

0,36

2

125

150

V3PL45

3

45

80

0,37

3

125

150

V2P6X

2

60

50

0,51

2

125

175

V2P6L

2

60

50

0,45

2

125

150

V2PM6L

2

60

50

0,48

2

125

175

V3P6

3

60

60

0,48

3

125

150

V3P6L

3

60

80

0,44

3

125

150

V3PM6

3

60

80

0,47

3

125

175

V2PM10L

2

100

50

0,58

2

125

175

V3PM10

3

100

80

0,58

3

125

175

V2PM12L

2

120

50

0,6

2

125

175

V3PM12

3

120

80

0,61

3

125

175

V2PM15L

2

150

50

0,64

2

125

175

V3PM15

3

150

80

0,64

3

125

175

V2P22L

2

200

50

0,68

2

125

175

V3P22

3

200

60

0,7

3

125

175

Die neuen TMBS-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

TMBS ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member