News » 2020 Releases » Vishay Intertechnology bietet seine ultra-präzisen Dünnschicht-Chip-Wider ...

Vishay Intertechnology bietet seine ultra-präzisen Dünnschicht-Chip-Widerstände der Serie TNPU e3
in den Gehäusegrößen 0603, 0805 und 1206 jetzt mit noch kleinerem TK-Wert an

AEC-qualifizierte Widerstände mit höchster Genauigkeit durch, minimalen Temperaturkoeffizienten ab ±2 ppm/K und extrem engen Toleranzen ab ±0,02%

TNPUe3060308051206

Products mentioned:

TNPU e3
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
MALVERN, Pa. – 27. Mai 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine TNPU e3-Serie ultra-präziser Dünnschicht-Chip-Widerstände für die Automobilindustrie um Ausführungen mit noch kleineren Temperaturkoeffizienten (TK) erweitert. Die Modelle in den Baugrößen 0603, 0805 und 1206 sind ab sofort auch mit Temperaturkoeffizienten ab
±2 ppm/K erhältlich.

Die Widerstände der TNPU-e3-Serie von Vishay Draloric zeichnen sich durch hervorragende Langzeitstabilität aus – so ist beispielsweise die maximale Widerstandsänderung bei Nennlast P70 über 1.000 Stunden mit ≤0,05% spezifiziert. Die Bauteile kombinieren die bewährte Zuverlässigkeit der populären TNPW-e3-Serie mit noch kleineren Temperaturkoeffizienten und engeren Toleranzen bis zu ±0,02% für höchste Genauigkeit.
Durch diese einzigartige Kombination eignen sich die AEC-Q200-qualifizierten Widerstände ideal für Anwendungen wie: Operationsverstärkerschaltungen und Sensoren für die
Mess-/Prüftechnik, Automobiltechnik, Industrie- und Telekomausrüstung sowie Medizintechnik.

Die Widerstände der Serie TNPU e3 mit Temperaturkoeffizienten ab ±2 ppm/K sind in den Baugrößen 0603, 0805 und 1206 mit Widerstandswerten von 500 Ω bis 20 kΩ verfügbar. Die Widerstände zeichnen sich zudem durch hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit (85°C; 85% r.F.) aus, Schwefelbeständigkeit gemäß ASTM B 809 und einen weiten Temperaturbereich von –55°C bis +125°C gewährleisten extrem hohe Stabilität, selbst unter widrigen Einsatzbedingungen.

Die Widerstände sind mit SMD-Bestückautomaten sowie mit Wellen-, Reflow- und Dampfphasen-Lötprozessen kompatibel. Die Bauteile sind RoHS-konform und besitzen rein-verzinnte Anschlüsse, die sowohl mit bleifreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel sind.

 Die wichtigsten Spezifikationen:

Typ

TK

Toleranz

Wertebereich

TNPU0603 e3

± 10 ppm/K

± 0,05%

100 Ω bis 100 kΩ

± 5 ppm/k

± 0,1%

± 0,05%

± 0,02%

± 2 ppm/K

± 0,1%

500 Ω bis 20 kΩ

± 0,05%

± 0,02%

TNPU0805 e3

± 10 ppm/K

± 0,05%

100 Ω bis 332 kΩ

± 5 ppm/K

± 0,1%

± 0,05%

± 0,02%

100 Ω bis 332 kΩ

± 2 ppm/K

± 0,1%

500 Ω bis 20 kΩ

± 0,05%

± 0,02%

TNPU1206 e3

± 10 ppm/K

± 0,05%

100 Ω bis 511 kΩ

± 5 ppm/K

± 0,1%

± 0,05%

± 0,02%

100 Ω bis 200 kΩ

± 2 ppm/K

± 0,1%

500 Ω bis 20 kΩ

Die Widerstände der Serie TNPU e3 in den Baugrößen 0603, 0805 und 1206 mit niedrigem TK von ±2 ppm/K sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 10 bis 14 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member