Vishay推出TNPU e3系列低TCR高精度薄膜扁平片式电阻,外形尺寸分别为0603、0805和1206
汽车级产品具有更高精度,TCR低至±2 ppm/K,公差不大于± 0.02%

Products mentioned:
TNPU e3Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年5月27日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出温度系数 (TCR) 低至 2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
TNPU e3系列器件TCR低至 2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500 Ω到20 kΩ。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能 (85 °C; 85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55 °C至+125 °C,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
器件规格表:
型号 | TCR | 公差 | 阻值范围 |
TNPU0603 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 Ω~100 kΩ |
± 5 ppm/k | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 Ω~20 kΩ | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU0805 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 Ω~332 kΩ |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100 Ω~332 kΩ | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 Ω~20 kΩ | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU1206 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100 Ω~511 kΩ |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100 Ω~200 kΩ | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500 Ω~20 kΩ |
0603、0805和1206外形尺寸TNPU e3系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至14周。
新闻联系人:
VISHAY
邱鸣(Laura Qiu)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315597
传真:(8621)22315551
Email:laura.qiu@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/