Vishay推出新型汽车级接近传感器,压力感测分辨率高达20 µm
器件采用超薄表面贴封装,可防汽车、消费电子和工业应用误触发

Products mentioned:
VCNL3030X01Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年11月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款分辨率高达20 µm,适用于各种压力感测应用的新型全集成汽车级接近传感器。两款传感器将光电二极管、放大器和ADC电路集成在4 mm x 2.36 mm,高度仅为0.75 mm的表面贴封装中。VCNL3030X01采用板载红外发射器(IRED),而VCNL3036X01最多可配置三个外置IRED,采用含有内部逻辑电路的板载驱动器。
日前发布的器件经过AEC-Q101认证,适用于汽车、消费电子、智能家居、工业、办公和玩具产品,与前代传感器相比,提高了分辨率并降低成本。用于车辆转向控制、笔记本智能电源按钮和多点触控板,以及物联网(IoT)设备和厨用电器触摸板等压力感测应用时,VCNL3030X01和VCNL3036X01可防止误触发,甚至允许用户戴手套。VCNL3036X01采用外置IRED,提高产品设计的灵活性。
器件支持I²C总线通信接口,可编程中断功能便于设计人员设定高、低阈值,从而减少与微控制器的连续通信。新型接近传感器可选12位和16位输出,采用智能抵消技术消除串扰,同时智能持续性设计确保具备准确的感知能力,加快响应速度。VCNL3030X01发射器波长峰值为940 nm,没有可见“红尾”。
VCNL3030X01和 VCNL3036X01传感器IRED / LED脉冲电流为200 mA,供电电压为2.5V至3.6V,I²C总线电压1.8V至5.5V。用于压力感测应用时,传感器可灵活微调短距离位移电流。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新型接近传感器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为6至12周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/