News » 2020 Releases » ビシェイ社、I²Cインӟ ...

ビシェイ社、I²Cインタフェース付きの統合型RGBC-IRカラーセンサーを低背パッケージで発表

16ビットの解像度が特長、線形性と感度を向上

VEML3328andVEML3328(SL)

Products mentioned:

VEML3328
VEML3328SL
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
2020年1月27日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品の新シリーズRGBC-IRセンサーを発表しました。VEML3328 (上向き) 及びVEML3328SL (横向き)センサーは前世代デバイスと比べて線形性と感度が向上され、IRチャネル等の新機能も新たに追加されています。デジタルカメラのホワイトバランスと色彩補整、自動LCDバックライト調整、IoTやスマート照明のLEDカラー出力のアクティブモニタリングなどに最適です。

本日リリースされたデバイスは、一つのCMOSチップ上にフォトダイオード、アンプ、アナログ/デジタル回路を内蔵し、レッド、グリーン、ブルー、クリア、IR光を検知します。色温度の計算、アンビエント光を検知できるこのデバイスは、民生用の電子機器やノートパソコンのバックライト調整向けにコンパクトなソリューションを提供します。また、室内と屋外の照度を識別することで、ディスプレイはトゥルーカラーと最適な輝度レベルを維持することができます。

優れた温度補償が特長のVEML3328 とVEML3328SLは、デジタルカメラやTVの他、様々な産業、民生用アプリケーションに利用され、変化する温度環境下で安定した出力を提供します。

センサーのアンビエントライトフォトダイオードは高感度で、ダークレンズ設計の用途に利用可能です。プログラマブルのアナログゲイン、積分時間機能、および追加のIRチャネルにより設計者はVEML3328 とVEML3328SLをアプリケーション向けに調整することができます。

センサー機能は、単純で電力効率の良いI2C (SMBus と互換性)インタフェースプロトコルを介して操作します。デバイスは2.6 V ~ 3.6 Vの低動作電圧を特長とし、ハンドヘルドや携帯用システムにおいてバッテリーの長寿命化を実現します。

主な仕様:

部品番号

パッケージタイプ

パッケージサイズ(L x W x H, mm)

ピーク感度(nm)

動作電圧範囲(V)

出力コード

VEML3328

OPLGA

(top-looking)

2.0 x 1.25 x 1.0

590, 610, 560, 470, 825 (C, R, G, B, IR)

2.6~ 3.6

16-bit, I2C

VEML3328SL

OPLGA

(side-looking)

2.95 x 1.50 x 1.50

590, 610, 560, 470, 825 (C, R, G, B, IR)

2.6 ~3.6

16-bit, I2C

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です。

 

 

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member