News » 2020 Releases » Axial bedrahtete Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Vishay In ...

Axial bedrahtete Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten höhere Zuverlässigkeit und mehr Gestaltungsspielraum
beim Design

Zehn kompakte Gehäusegrößen, flache Bauweise, weiter Betriebstemperaturbereich
bis +125
°C, lange Lebensdauer bis 10.000 h

125ALXand126ALX

Products mentioned:

126 ALX
125 ALS
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien von axial bedrahteten Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Die neuen Kondensatorserien 125 ALS und 126 ALX von Vishay BCcomponents in den Gehäusegrößen 6,5 mm x 18 mm bis 21 mm x 38 mm kombinieren eine hohe Temperaturfestigkeit von +125°C mit einer langen Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden.

Die axialen Anschlussdrähte und das niedrige Profil der neuen Kondensatoren bieten Entwicklern eine größere Gestaltungsfreiheit, und die hohe Temperaturfestigkeit und lange Lebensdauer erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Die polarisierten Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigen Elektrolyt eignen sich bestens zum Glätten, Filtern und Zwischenspeichern von Betriebsspannungen in Stromversorgungen für Automobil-, Industrie- und Telekom-Anwendungen.

Die Elektrolytkondensatoren der Serien 125 ALS und 126 ALX haben ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit einem blauen Isolierschlauch, decken den Kapazitätsbereich von 33 µF bis 18.000 µF ab, sind mit Nennspannungen von 10 V bis 63 V verfügbar und zeichnen sich durch eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 1860 mA aus. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind lade- und entladesicher, zudem sind sie vibrations- und stoßfest. Für automatische Bestückung sind ausgewählte Gehäusegrößen auch gegurtet erhältlich.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

125 ALS

126 ALX

Gehäusegröße (D x L in mm)

6,5 x 18  bis  21 x 38

Kapazitätsbereich

47 µF bis 18.000 µF

33 µF bis 12.000 µF

Toleranz

± 20%

Ripplestrombelastbarkeit

80 mA bis 1860 mA

Nennspannung

10 V bis 63 V

Temperaturkategorie

–40°C bis +105°C

–40°C bis +125°C

Lebensdauer

5.000 h bis 10.000 h
at 105°C

8.000 h at 125°C

Max. ESR bei 100 Hz

0,064 Ω bis 2,258 Ω

0,046 Ω bis 3,858 Ω

Max.Impedanz bei 10 kHz

0,057 Ω bis 1,25 Ω

0,029 Ω bis 5,6 Ω

Rahmenspezifikation

IEC 60384-4 / EN130 300

Klimakategorie nach
IEC 60068

40 /105 /56

40 / 125 / 56

Die Elektrolytkondensatoren der Serien 125 ALS und 126 ALX sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von sechs Wochen

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member