News » 2020 Releases » Snap-in-Aluminium-Leistungskondensatoren von Vishay Intertechnology biete ...

Snap-in-Aluminium-Leistungskondensatoren von Vishay Intertechnology bieten höhere Leistungsdichte und ver­bes­serte Zuverlässigkeit

Miniaturbauteile mit erhöhter Ripplestrombelastbarkeit bis 3,27 A und einer Lebensdauer von 5.000 Stunden bei +105°C

193PURSI

Products mentioned:

193 PUR-SI
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Miniatur-Snap-in-Aluminium-Leistungselektrolytkondensatoren, die Designs mit höherer Leistungsdichte ermöglichen. Die Kondensatorserie 193 PUR-SI von Vishay BCcomponents bietet eine bis zu 30% höhere Ripplestrombelastbarkeit als Standardlösungen gleicher Größe, verbunden mit einer längeren Lebensdauer.

Die hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 3,27 A ermöglicht es Entwicklern, Bauteile, Leiterplattenfläche und Kosten einzusparen. Die lange Lebensdauer von
5.000 Stunden bei +105°C erlaubt den Einsatz dieser Kondensatoren in anspruchsvollen Anwendungen, die bei Umgebungstemperaturen bis +60°C eine Kondensatorlebensdauer von über 25 Jahren erfordern.

Die Kondensatoren der Serie 193 PUR-SI besitzen ein zylindrisches Gehäuse mit einem blauen Isolierschlauch, haben Nennspannungen bis 500 V und sind in 25 kompakten Gehäusegrößen von 22 mm x 25 mm bis 35 mm x 60 mm verfügbar. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind auch in einer 3-poligen, polaritätscodierten Snap-in-Version erhältlich.

Als polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit flüssigen Elektrolyt eignen sich diese Bauteile ideal für Glättungs-, Puffer- und Zwischenkreis-Anwendungen in Schaltstromversorgungen, Motorsteuerungen, Solar-Wechselrichtern, industriellen Klimaanlagen und Schweißapparaten.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße (D x L in mm)

22 x 25 bis 35 x 60

Kapazitätsbereich

47 µF bis 820 µF

Toleranz

±20%

Nennspannung

400 V bis 450 V

500 V

Temperaturkategorie

–40°C bis +105°C

–5°C bis +105°C

Lebensdauer bei +105°C

5.000 h

Max. ESR bei 100 Hz

120 mΩ bis 2800 mΩ

Max. Impedanz bei 10 kHz

80 mΩ bis 2060 mΩ

Rahmenspezifikation

IEC 60384-4 / EN130300

Klimakategorie nach
IEC 60038

40 / 105 / 56

25 / 105 / 56

Die Kondensatoren der Serie 193 PUR-SI sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 14 Wochen lieferbar. 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member