News » 2020 Releases » ビシェイ社、ストレ& ...

ビシェイ社、ストレージコンデンサENYCAP™を発表

7種の小型ケースサイズで提供

新たなケースサイズの電気二重層ストレージコンデンサ、

10 mm x 20 mm ~ 12.5 mm x 40 mm、容量値が5 F ~ 22 F

ENYCAPCaseExtensions

Products mentioned:

225 EDLC-R ENYCAP™
230 EDLC-HV ENYCAP™
235 EDLC-HVR ENYCAP™
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
  • 日本語
  • 简体中文

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、環境発電、パワーバックアップアプリケーション向けに最適な、電気二重層ストレージコンデンサENYCAP™ シリーズで、新たに5 F ~ 22 Fの静電容量帯を10 mm x 20 mm ~ 12.5 mm x 40 mmの小型ケースサイズで提供することを発表しました。

標準の220 EDLC、高耐久性の225 EDLC-R、高耐圧の230 EDLC-HV、高耐久性で高耐圧の235 EDLC-HVRはさらに小型化したサイズで電力密度の向上と省スペース化をもたらし、スマートメーター、ハンドヘルド電子機器、ロボット、環境発電、電気式ラッチドアシステム、緊急用照明など、産業、再生可能エネルギー、車載の幅広いアプリケーションに利用可能です。

ビシェイのENYCAPは厳しい高湿度環境での環境発電に最適、+85℃で2000時間の有効寿命を実現し、メンテナンスフリーのオペレーションとデザインの柔軟性を提供します。高耐久性シリーズは高温高湿試験では最も過酷な85℃ / 85 %バイアス(1,500時間)試験に認定、高耐圧シリーズは3.0 Vまでの定格電圧を提供します。コンデンサはRoHS準拠、優れた充放電特性を特長とし、スルーホール型での提供も可能です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。

###

「ENYCAP 」はビシェイ社の登録商標です。
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member