News » 2020 Releases » –30-V-p-Kanal-MOSFET von Vishay Intertechnology steigert die Energi ...

–30-V-p-Kanal-MOSFET von Vishay Intertechnology steigert die Energieeffizienz und Leistungsdichte - mit seinem extrem niedrigen RDS(ON) von nur 1,7 mΩ ist das Branchenrekord

PowerPAK®-SO-8-Single-Gehäuse, klassenbester FOM-Wert (Gate-Ladung * RDS(ON))

SiRA99DP

Products mentioned:

SiRA99DP
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
Malvern, Pennsylvania (USA) –17. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten –30-V-p-Kanal-Leistungs-MOSFET mit einem On-Widerstand von nur 1,7 mΩ bei 10 V Gate-Spannung. Mit seinem Rekord-On-Widerstand und dem 6,15 mm x 5,15 mm kleinen, thermisch optimierten PowerPAK®-SO-8-Single-Gehäuse wurde der Vishay Siliconix TrenchFET® Gen IV SiRA99DP speziell auf hohe Leistungsdichte getrimmt.

Der extrem kleine On-Widerstand des neuen MOSFETs – eine Reduktion um 43% im Vergleich zum nächstbesten Produkt am Markt – verringert die Durch­lass­spannung, minimiert dadurch den Durchlassverlust und ermöglicht eine höhere Leistungsdichte. Hinzu kommt eine sehr geringe Gate-Ladung von nur 84 nC. Daraus resultiert ein FOM-Wert (Produkt aus Gate-Ladung und RDS(ON)) von nur 185 mΩ*nC. Auch in dieser Hinsicht ist der SiRA99DP in seiner Klasse führend. Der FOM-Wert ist bei MOSFETs, die in Schaltanwendungen eingesetzt werden, eine sehr wichtige Spezifikation.

Der neue MOSFET eignet sich Ideal für Schaltungen mit 12 V Betriebsspannung. Er wurde optimiert für Anwendungen wie: Netzadapter, Batterie- und Universal-Leistungsschalter; Verpolungsschutz; OR-Verknüpfung von Betriebsspannungen; und Motorsteuerungen in Telekom-Applikationen, Servern, Industrie-PCs und Robotern. Durch die höhere Leistungsdichte des SiRA99DP müssen in diesen Anwendungen weniger MOSFETs parallelgeschaltet werden, weil jeder einzelne Transistor mehr Leistung liefert; das spart Leiterplattenfläche. Im Gegensatz zu n-Kanal-MOSFETs benötigt der neue p-Kanal-Typ keine Ladungspumpe zur Erzeugung der positiven Gate-Spannung.

Der neue MOSFET wird 100% RG- und UIS-getestet und ist RoHS-konform und halogenfrei.

Der SiRA99DP ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit ist von der aktuellen Marktsituation abhängig und beträgt etwa 12 Wochen.

 

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

PowerPAK und TrenchFET sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member