News » 2020 Releases » Vishay Intertechnology erweitert seine TNPW e3-Serie hochstabiler Dünnsch ...

Vishay Intertechnology erweitert seine TNPW e3-Serie hochstabiler Dünnschicht-Flachchip-Widerstände um die Baugröße 0201

Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile mit einem TK von nur ±25 ppm/K und engen Toleranzen bis ±0,1 % sparen Platz und steigern die Effizienz

TNPW0201e3

Products mentioned:

TNPW e3
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 31. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine TNPW e3-Serie hochstabiler Dünnschicht-Flachchip-Widerstände für die Automobilindustrie um die platzsparende Baugröße 0201 erweitert. Die neuen Widerstände mit einem TK von nur ±25 ppm/K und engen Toleranzen bis ±0,1 % verbessern die Genauigkeit in Automobil-, Industrie-, Mess-/Prüftechnik- und Medizintechnikanwendungen, sowie in mobilen Geräten und Wearables.

Die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Widerstände zeichnen sich durch hervorragende Langzeitstabilität aus – beispielsweise durch eine maximale Widerstandswertänderung von ≤0,05 % nach 1.000 Stunden bei Nennleistung P70. Durch ihre kompakten Abmessungen eignen sie sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen wie Automobil- und Industriesensoren und Elektronikmodule, Smartphones und Tablets, Smartwatches und Fitnesstracker.

Die Serie TNPW e3 ist in den Baugrößen 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 und 1210 verfügbar und deckt den Widerstandswertebereich von 10 Ω bis 3,01 MΩ ab. Die Widerstände zeichnen sich aus durch eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit (85 °C; 85 % r.F.), Schwefelbeständigkeit gemäß ASTM B 809 und einen weiten Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C. Das gewährleistet selbst unter widrigen Einsatzbedingungen extrem hohe Stabilität.

Die Bauteile sind mit automatischen SMD-Bestück- und Lötsystemen kompatibel. Die Widerstände sind halogenfrei und RoHS-konform und besitzen reinverzinnte Anschlüsse, die sowohl mit bleifreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel sind.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

Widerstandswert

(Ω)

Toleranz

(%)

TK

(ppm/K)

Nennbelastbar-
keit (W)

Max. Betriebsspannung (V)

TNPW0201 e3

22 bis 40 k

±0,5;±0,1

±25

0,075

25

TNPW0402 e3

10 bis 100 k

±1;

±0,5;

±0,1

±50

±25

±15

±10

0,100

50

TNPW0603 e3

1 bis 332 k

0,125

75

TNPW0805 e3

1 bis 1 M

0,200

150

TNPW1206 e3

1 bis 2 M

0,400

200

TNPW1210 e3

10 bis 3,01 M

0,500

200

Die Widerstände der Serie TNPW e3 in Baugröße 0201 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer typischen Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member