News » 2021 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert Kleinsignal-Schottky- und Schaltdioden ...

Vishay Intertechnology präsentiert Kleinsignal-Schottky- und Schaltdioden im extrem kompakten DFN1006-2A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken

Die auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen verfügbaren 40-V- und 100-V-Dioden sparen Platz und bieten eine bessere Wärmeabfuhr als Dioden im herkömmlichen SOD/T-Gehäuse

BAS40L

Products mentioned:

BAS40L-G3-08
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue SMD-Kleinsignal-Dioden im extrem kompakten DFN1006-2A-Plastikgehäuse mit benetzbaren Flanken. Die neuen 40-V-Schottky-Dioden BAS40L und 100-V-Schaltdioden BAS16L sparen Platz in Automobil- und industriellen Anwendungen; beide Bauteilfamilien sind auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen erhältlich.

Die nur 1 mm x 0,6 mm x 0,45 mm großen Dioden benötigen 90% weniger Leiterplattenfläche als vergleichbare Bauteile im herkömmlichen SOD/T-Gehäuse, haben eine um 50% geringere Bauhöhe und leiten Wärme besser ab. Die Dioden der Serie BAS40L besitzen einen Guard-Ring um die PN-Sperrschicht herum und bieten dadurch erhöhten Schutz vor Überspannung, beispielsweise durch elektrostatische Entladung.

Die Dioden der Serien BAS40L und BAS16L erfüllen die Anforderungen des J-STD-020 MSL 1 (Moisture Sensitivity Level) und der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Die Bauteile sind RoHS-konform, halogenfrei, Vishay Green und unterstützen automatisierte Sichtkontrolle (AOI) für automobile Systeme. Die Lötstellen können per Sichtkontrolle überprüft werden, eine Röntgen-Inspektion ist nicht nötig.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Part number

Package

Type

IF

VR

IFSM

VF at IF and TJ

TJ max

AEC-Q101

(A)

(V)

(A)

VF (V)

IF (A)

TA (°C)

(oC)

BAS16L-G3-08

DFN1006-2A

Schaltdiode

0.25

100

1.7

(@ 1 ms)

0.86

0.01

25

150

Nein

BAS16L-HG3-08

DFN1006-2A

Schaltdiode

0.25

100

1.7

(@ 1 ms)

0.86

0.01

25

150

Ja

BAS40L-G3-08

DFN1006-2A

Schottky-Diode

0.2

40

0.5

(@ 10 ms)

0.56

0.01

25

150

Nein

BAS40L-HG3-08

DFN1006-2A

Schottky-Diode

0.2

40

0.5

(@ 10 ms)

0.56

0.01

25

150

Ja

Samples and production quantities of the BAS40L and BAS16L are available now, with lead times of 12 weeks for large orders.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member