News » 2021 Releases » Hochspannungs-Spannungsteiler von Vishay Intertechnology im SMD-Kunststof ...

Hochspannungs-Spannungsteiler von Vishay Intertechnology im SMD-Kunststoffgehäuse reduziert die Bauteilanzahl und verbessert den TK-Gleichlauf

Das für Automobil- und Industrie-Anwendungen vorgesehene Bauteil im 4527-Gehäuse erlaubt Arbeitsspannungen bis 1500 V

CDMM

Products mentioned:

CDMM
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den weltweit ersten SMD-Hochspannungs-Spannungsteiler in einem gerippten Kunststoffgehäuse. Der neue Spannungsteiler CDMM wurde für Automobil- und Industrie-Anwendungen entwickelt, mit dem Ziel, die Bauteilanzahl zu reduzieren und den TK-Gleichlauf sowie die Stabilität des Spannungsteilerverhältnisses zu verbessern. Das Bauteil ermöglicht Arbeitsspannungen bis 1500 V in einem 4527-Gehäuse.

Der neue SMD-Spannungsteiler vereint zwei Widerstände in einem Kunststoffgehäuse und kann dadurch zwei diskrete Widerstände ersetzen. Dieses platzsparende, AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde optimiert für Hochleistungss-DC/DC-Wandler in Elektrofahrzeugen, Schwerindustrie-Ausrüstung und Bussen.

Der CDMM deckt einen weiten Widerstandsbereich von 500 kW bis 50 MW ab, mit Teilerverhältnissen bis 500:1 und Toleranzen ab ±0,5%. Der neue SMD-Spannungsteiler ist schwefelbeständig, halogenfrei und RoHS-konform, hat einen Temperaturkoeffizienten (TK) von ±100 ppm/°C (im Datenblatt nicht angegeben) und einen TK-Gleichlauf von nur ±10 ppm/°C.

Konform gemäß IEC 60664-1 hat das Bauteil eine Kriechstrecke von 12,5 mm und ist für Nenn-spannungen bis 1250 V ausgelegt.

Die Spannungsteiler der Serie CDMM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member