News » 2021 Releases » Flache IHCM-Gleichtaktdrosseln von Vishay Intertechnology für kommerziell ...

Flache IHCM-Gleichtaktdrosseln von Vishay Intertechnology für kommerzielle Anwendungen bis 35 A zeichnen sich durch hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus

In SMD- und bedrahteten Versionen – auch in kundenspezifischen Ausführungen – verfügbar, Sättigungsströme bis 35 A, niedrige Gleichstromwiderstandswerte über den Temperaturbereich bis +155°C

IHCM-2321AA-10

Products mentioned:

IHCM-2321AA-10
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
Malvern, Pennsylvania (USA) 8. Dezember 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von IHCM-Gleichtaktdrosseln für kommerzielle Hochstromanwendungen bis 35 A. Die in flachen SMD-Versionen verfügbaren Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 von Vishay Custom Magnetics sind robuster als vergleichbare, sperrige Ringkern-Induktivitäten und zeichnen sich durch überlegene Spezifikationen über den gesamten Temperaturbereich bis +155°C aus.

Dank ihrer flachen Bauweise sparen die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 sowohl Fläche als auch Volumen, außerdem bieten sie dadurch eine höhere Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Das verbesserte Magnetkern-Design ermöglicht zudem höhere Sättigungsströme bis 35 A. Die SMD-Version IHCM-2321AA-10 ist mit Bestückungsautomaten kompatibel und bietet Entwicklern dadurch mehr Gestal­tungs­freiheit beim Leiterplattenlayout.

Dank ihres hervorragenden Sättigungsverhaltens, ihrer geringen DCR-Verluste und ihrer hohen Isolationsspannung von 1500 VDC zwischen den beiden Wicklungen eignen sich die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 ideal für kommerzielle DC/DC-Wandler, EMV-Filter und Hochstromfilter für die Funkentstörung von Motorsteuerungen und andere industrielle und Telekom-Anwendungen.

Die Induktivitäten der Serie IHCM-2321AA-10 sind außer in der standardmäßigen SMD-Version auch in bedrahteter Ausführung verfügbar; Induktivitätswert, Impedanz, DCR und Strombelastbarkeit können gemäß Kundenspezifikationen angepasst werden. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IHCM-2321AA-10

Induktivität

90 µH to 480 µH

Gleichtaktimpedanz (typ.)

380 Ω to 1200 Ω

Max. Gleichstromwiderstand (max.)

0.0015 Ω to 0.0125 Ω

Temperaturbegrenzter Maximalstrom (typ.)(1)

8 ADC to 31 ADC

Sättigungsstrom (typ.)(2)

13 ADC to 35 ADC

Streuinduktivität (max.)

2.5 µH to 14.0 µH

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member