News » 2021 Releases » AEC-qualifizierte IHLP®-Induktivität im 2020-Gehäuse von Vishay Intertech ...

AEC-qualifizierte IHLP®-Induktivität im 2020-Gehäuse von Vishay Intertechnology erlaubt Betriebstemperaturen bis +180°C

AEC-Q200-qualifizierte Induktivität mit einer Höhe von nur 3 mm spart Platz im Motorraum

IHLP-2020CZ-8A

Products mentioned:

IHLP-2020CZ-8A
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 23. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine für Automobilanwendungen vorgesehene IHLP®-Serie flacher Hochstrom/Hochtemperatur-Induktivitäten um ein neues Modell der Größe 2020 erweitert.
Die neue Induktivität IHLP-2020CZ-8A von Vishay Dale kombiniert eine hohe Dauer-Betriebstemperaturfestigkeit von +180°C mit einer geringen Bauhöhe von nur 3 mm; sie ist dadurch eine platzsparende Lösung für Automobilanwendungen im Motorraum.

Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil wurde für Energiespeicheranwendungen in Gleichspannungswandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz optimiert. Darüber hinaus ermöglicht die Induktivität in Hochstrom-Filteranwendungen eine hervorragende Unterdrückung von Störsignalen bis zu ihrer Serienresonanzfrequenz (SRF). Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen, hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen, Abgasrückführpumpen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.

Die Induktivität IHLP-2020CZ-8A ist dank kleiner DCR-Werte von 3,95 mΩ bis 195 mΩ (typ.) energieeffizient und deckt den weiten Wertebereich von 0,22 µH bis 15,0 µH ab. Das Bauteil ist für Nennströme bis 18 A ausgelegt und verkraftet hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die neue, RoHS-konforme Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße

2020

Induktivitätsbereich (µH)

0.22 to 15.0

DCR typ. (mΩ)

3.95 to 195

DCR max. (mΩ)

4.23 to 208

Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A)

2.4 to 18

Sättigungsstrom (A)

1.6 to 11

SRF typ. (MHz)

14.1 to 190

Die neue Induktivität IHLP-2020CZ-8A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member