News » 2021 Releases » Kommerzielle IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology im 7575-Gehäus ...

Kommerzielle IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology im 7575-Gehäuse erlaubt Betriebstemperaturen bis +155°C

Die 19 mm x 19 mm x 7 mm große Induktivität bietet im Vergleich zu Bauteilen
im 6767-Format kleinere DCR-Werte und eine höhere Strombelastbarkeit und
ist kostengünstiger als Bauteile im 8787-Format

IHLP-7575GZ-51

Products mentioned:

IHLP-7575GZ-51
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert als erster Hersteller eine flache IHLP®-HochstromInduktivität für kommerzielle Anwendungen in einem Kompositgehäuse der Größe 7575 (19 mm x 19 mm x 7 mm). Die für Computer-, Telekom- und industrielle Anwendungen vorgesehene Induktivität IHLP‑7575GZ-51 von Vishay Dale ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert, bietet um bis zu 30% kleinere DCR-Werte und eine bis zu 35% höhere Strombelastbarkeit als vergleichbare Bauteile im 6767-Gehäuse – und kostet nur halb so viel wie solche im 8787-Gehäuse.

Die neue Induktivität wurde optimiert für DC/DC-Wandler-Anwendungen bis 2 MHz und Hochstromfilter-Anwendungen bis zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) des Bauteils. Typische Anwendungsbereiche sind Notebooks, Desktop-Computer und Server; flache Hochstromnetzteile, POL-Wandler; batteriebetriebene Geräte; verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs.

Die neue Induktivität IHLP-7575GZ-51 besitzt ein 100%-ig bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße

7575

Induktivität (µH)

0,56 bis 33

DCR typ. (mΩ)

1,02 bis 25,2

DCR max. (mΩ)

1,09 bis 27,0

Temperaturbegrenzter
Maximalstrom (A)

10,2 bis 61(1)

Sättigungsstrom (A)

9,9 bis 70(2) / 14,3 bis 101(3)

SRF (MHz)

4,4 bis 50,0

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die neue Induktivität IHLP-7575GZ-51 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke und IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member