News » 2021 Releases » AEC-qualifizierte IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology im 7575-G ...

AEC-qualifizierte IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology im 7575-Gehäuse erlaubt Betriebstemperaturen bis +155°C

Die 19 mm x 19 mm x 7 mm große Induktivität bietet bessere Eigenschaften als Typen im 6767-Gehäuse und ist preisgünstiger als solche im 8787-Gehäuse

IHLP-7575GZ-5A

Products mentioned:

IHLP-7575GZ-5A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. September 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert als erster Hersteller eine flache, AEC-qualifizierte IHLP®-Hochstrominduktivität im 7575-Format (19 mm x 19 mm x 7 mm). Die für Anwendungen im Motorraum vorgesehene Induktivität IHLP-7575GZ-5A von Vishay Dale ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert, bietet um bis zu 30% kleinere DCR-Werte und eine bis zu 35% höhere Strombelastbarkeit als vergleichbare Bauteile im 6767-Gehäuse – und kostet dabei nur halb so viel wie solche im 8787-Format.

Die neue, AEC-Q200-qualifizierte Induktivität wurde optimiert für Energiespeicheranwendungen in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 2 MHz und Hochstromfilter-Anwendungen bis zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) des Bauteils. Aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit ist die neue Induktivität eine ideale Lösung für Filter- und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Motor- und Getriebesteuerungen, Diesel-Einspritzpumpensteuerungen und Entertainment/Navigationssystemen. Weitere Anwendungen sind: Funkentstörung von Hochstrom-BLDC-Motoren, Scheibenwischern, elektrisch verstellbaren Spiegeln und Sitzen, HID- und LED-Beleuchtung sowie Heiz- und Lüftergebläse.

Die neue Induktivität IHLP-7575GZ-5A besitzt ein 100%-ig bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße

7575

Induktivität (µH)

0.56 to 33

DCR typ. (mΩ)

1.02 to 25.2

DCR max. (mΩ)

1.09 to 27.0

Temperaturbegrenzter
Maximalstrom (A)

10.2 to 61(1)

Sättigungsstrom (A)

9.9 to 70(2) / 14.3 to 101(3)

SRF (MHz)

4.4 to 50.0

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die Induktivität IHLP-7575GZ-5A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member