News » 2021 Releases » Kommerzielle IHSR-Hochtemperatur-Induktivität für Mehrphasen-Stromversorg ...

Kommerzielle IHSR-Hochtemperatur-Induktivität für Mehrphasen-Stromversorgungen von Vishay Intertechnology bietet extrem kleine DCR-Werte

Die neue Induktivität im 2525-Gehäuse mit einer Bauhöhe von nur 3 mm ist für hohe Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt

IHSR-2525CZ-51

Products mentioned:

IHSR-2525CZ-51
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. November 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue kommerzielle IHSR-Hochtemperaturinduktivität im 7,4 mm x 6,6 mm x 3,0 mm großen 2525-Gehäuse. Die für Mehrphasen-Hochstrom-Stromversorgungen und -Filter vorgesehene Induktivität IHSR-2525CZ-51 von Vishay Dale hat im Vergleich zu typischen Leistungsinduktivitäten einen um 50% geringeren DCR, zeichnet sich durch hervorragende Induktivitätsstabilität über den gesamten Betriebstemperaturbereich aus und weist ein "sanfteres" Sättigungsverhalten als Ferritkern-Induktivitäten auf.

Die neue, auf Vishays beliebter IHLP®-Technologie basierende Induktivität wurde optimiert für Energiespeicheranwendungen in DC/DC-Wandlern mit Schaltfrequenzen bis 10 MHz und für Hochstromfilter-Anwendungen bis zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) des Bauteils. Mit ihrer hohen Betriebstemperatur von bis zu +155°C eignet sich die Induktivität bestens für Filter- und DC/DC-Wandler-Anwendungen in Notebooks, Desktops und Servern, POL-Wandlern, Grafikkarten, verteilten Stromversorgungssystemen und FPGAs.

Der niedrige DCR-Wert der Induktivität IHSR-2525CZ-51 von nur 0,38 mΩ (typ.) bei einem Induktivitätswert von 0,056 µH ermöglicht eine höhere Stromdichte als konkurrierende Technologien, und die niedrige Bauhöhe von nur 3 mm ermöglicht flachere Endprodukte. Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße

2525

Induktivität (µH)

0.056 to 0.100

DCR typ. (mΩ)

0.38 to 0.97

DCR max. (mΩ)

0.40 to 1.02

Temperaturbegrenzter Maximalstrom  (A)

46 to 58(1)

Sättigungsstrom (A)

31 to 45(2) / 46 to 64(3)

SRF (MHz)

186 to 535

(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die Induktivität IHSR-2525CZ-51 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von 16 Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member