News » 2021 Releases » New Vishay IntertechnNeue bedrahtete IHTH-Induktivitäten für Automobilanw ...

New Vishay IntertechnNeue bedrahtete IHTH-Induktivitäten für Automobilanwendungen von Vishay Intertechnology im kompakten 1500-Gehäuse haben 156 A Sättigungsstrom ology Automotive Grade IHTH Through-Hole Inductors Deliver 156 A Saturation Current in Compact 1500 Case Size

Die als Ersatz für größere, teurere Lösungen vorgesehenen Bauteile sind für Dauer-Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert

IHTH-1500MZ-5A

Products mentioned:

IHTH-1500MZ-5A
IHTH-1500TZ-5A
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 25. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue bedrahtete IHTH-Hochstrom/Hochtemperatur-Induktivitäten für Automobilanwendungen im kompakten 1500-Gehäuse. Die für Automobilanwendungen optimierten Induktivitäten der Serie IHTH-1500MZ-5A (0,47 µH bis 4,7 µH) von Vishay Dale zeichnen sich durch einen hohen Sättigungsstrom von 156 A und einen sehr kleinen Gleichstromwiderstand (DCR) ab 0,19 mΩ aus; die Typen IHTH-1500TZ-5A (6,8 µH bis 100 µH) haben einen Sättigungsstrom von 106 A und typische DCR-Werte ab 1,1 mΩ. Beide Serien sind für hohe Dauerbetriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt.

Die neuen Induktivitäten basieren auf der bewährten IHLP®-Technologie und besitzen ein geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial; diese Konstruktion ermöglicht kompakte Abmessungen von nur 38,1 mm x 38,1 mm x 19,81 mm. Dadurch können die Induktivitäten IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A als Ersatz für wesentlich größere und teurere Bauteile eingesetzt werden, in Anwendungen wie: Hochstromfilter für 12-V/48-V-Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) und Fahrzeugausgangsumrichter für Mild-Hybrid-Elektrofahrzeuge (MHEV); Off-road-Diesel-Einspritzpumpen-Treiber; katalytische Heizaggregate mit Pulsmodulation (PWM); und Elektromotoren.

Die Induktivitäten der Serien IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A vertragen hohe Spitzenströme, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten, und bieten eine hervorragende Wärmeabfuhr über ihr Gehäuse. Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauteile sind Vishay Green und zeichnen sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

IHTH-1500MZ-5A

IHTH-1500TZ-5A

Induktivität (µH)

0,47 bis 4,7

6,8 bis 100

DCR typ. (mΩ)

0,19 bis 1,13

1,1 bis 21,5

DCR max. (mΩ)

0,20 bis 1,19

1,2 bis 22,6

Temperaturbegrenzter
Maximalstrom (A)

60,6 bis 134,7(1)

12,2 bis 63,3(1)

Sättigungsstrom (A)

60,0 bis 109,4(2) / 90,1 bis 156,2(3)

23,2 bis 75,5(2) / 33,7 bis 106,2(3)

 (1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft

(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt

(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt

Die Induktivitäten IHTH-1500MZ-5A und IHTH-1500TZ-5A sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke und IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member