News » 2021 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert eine AEC-Q200-qualifizierte Dünnschich ...

Vishay Intertechnology präsentiert eine AEC-Q200-qualifizierte Dünnschichtchipsicherung für Automobilanwendungen mit superflinker Charakteristik

Die für Anwendungen in Elektro- und Hybrid-Elektroautos vorgesehene Chipsicherung mit Nennströmen von 0,5 A bis 5,0 A, bietet eine hervorragende Stabilität der Sicherungscharakteristiken

MFU0603AT

Products mentioned:

MFU0603AT
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Dünnschichtchipsicherung mit superflinker Charakteristik. Die neue Chipsicherung MFU 0603 AT von Vishay Beyschlag ist für Automobilanwendungen vorgesehen, AEC-Q200-qualifiziert und mit Nennströmen von 0,5 A bis 5,0 A verfügbar.

Das neue Bauteil findet Anwendung in Elektro- (EV) und Hybrid-Elektro- (HEV) Fahrzeugen und schützt dort Spannungsüberwachungsschaltungen in Batteriemanagementsystemen sowie Schaltungen im Kleinsignalbereich. Der streng kontrollierte Dünnschichtfertigungsprozess gewährleistet eine hervorragende Stabilität der Sicherungseigenschaften in diesen Anwendungen.

Die Chipsicherung MFU 0603 AT bietet ein robustes Design, bestehend aus einer homogenen Metalllegierungsschicht auf einem hochwertigen Keramiksubstrat. Die Sicherungselemente sind mit einem Schutzlack versehen, der vor elektrischen, mechanischen und klimatischen Einflüssen schützt. Das Bauteil zeichnet sich durch hervorragende Schwefelbeständigkeit nach ASTM B 809 aus, besteht den 85°C / 85% r.F. Test über 1.000 h unter Last und wird außerdem auf Temperaturwechselbeständigkeit geprüft.

Die Chipsicherung wird in der Baugröße 0603 angeboten, ist für Spannungen bis 63 V, Durchbruchströmen bis 50 A und für den Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C ausgelegt. Das Bauteil ist RoHS-konform, "Vishay Green" und kompatibel für die Verarbeitung in automatischen SMD-Bestückungssystemen sowie für automatische Wellen-, Reflow- und Dampfphasen-Lötprozesse.

Die neue Chipsicherung MFU 0603-FF AT ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 10 bis 14 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member