News » 2021 Releases » AC-Filter-Filmkondensatoren von Vishay Intertechnology bestehen THB-Test ...

AC-Filter-Filmkondensatoren von Vishay Intertechnology bestehen THB-Test bei 40°C, 93% RH über 56 Tage bei Nennspannung

Die robusten AC-Filter-Filmkondensatoren mit metallisierter Polypropylenfolie zeichnen sich durch extrem stabile Kapazitäts- und ESR-Werte in feuchter Umgebung aus

MKP1847C

Products mentioned:

MKP1847C AC Filtering
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Mai 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von metallisierten Polypropylen-Filmkondensatoren für AC-Filteranwendungen, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen optimiert wurde. Die neuen AC-Filterkondensatoren MKP1847C von Vishay Roederstein bestehen den anspruchsvollen THB- (temperature humidity bias) Test (40°C, 93% relative humidity für 56 Tage bei Nennspannung) ohne signifikante Veränderung ihrer elektrischen Eigenschaften.

Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch extrem stabile Kapazitäts- und ESR-Werte über lange Zeiträume unter widrigen Einsatzbedingungen aus. Im Vergleich zu Bauteilen der Vorgängergeneration bieten die AC-Filterkondensator der Serie MKP1847C bei gleichen Abmessungen eine höhere Feuchtigkeitsfestigkeit und sind dazu auch noch preisgünstiger. Die robusten Bauteile eignen sich ideal zur Verwendung als Eingangs- oder Ausgangsfilter in UPS, Wechselrichtern für erneuerbare Energien und. Schweißequipment.

Die AC-Filterkondensatoren der Serie MKP1847C decken den weiten Kapazitätsbereich von 1 µF bis 70 µF ab, haben Toleranzen von ±10% und Nennspannungen von 230 VAC,
250 VAC, 275 VAC, 310 VAC bis 350 VAC. Die Bauteile haben eine geringe Eigeninduktivität von <1 nH pro mm Anschlussdrahtlänge, einen maximalen Peakstrom von bis zu 750 A und eine Effektivstrombelastbarkeit von bis zu 26 A. Die robusten Kondensatoren besitzen ein Gehäuse aus flammhemmendem Kunststoff mit einer Kunstharzfüllung und sind für hohe Betriebstemperaturen bis +105ºC ausgelegt.

Die AC-Filterkondensatoren der Serie MKP1847C sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member