News » 2021 Releases » Vishay Intertechnology präsentiert Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstand ...

Vishay Intertechnology präsentiert Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen, einem Temperaturkoeffizienten von nur ±2 ppm/°C und einem Wertebereich von 100 Ω to 3,05 MΩ

Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +155 °C, Nennbelastbarkeit bis 1 W, 
fünf Gehäusegrößen von 0402 bis 2010

P2TC

Products mentioned:

P2TC
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
Malvern, Pennsylvania (USA) — 17. Mai 2021 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen für industrielle, medizinische, militärische und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen.

Der P2TC von Vishay Sfernice zeichnet sich im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten durch einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten von nur ± 2 ppm/°C sowie einen größeren Wertebereich und einen größeren Betriebstemperaturbereich aus – und ist zudem in zusätzlichen Gehäuseformaten mit höherer Nennbelastbarkeit verfügbar.

Der neue Widerstand ist in fünf Gehäuseformaten von 0402 bis 2010 mit Nennbelastbarkeiten bis 1 W erhältlich, deckt den weiten Wertebereich von 100 Ω bis 3,05 MΩ ab, ist mit Toleranzen ab ± 0,01 % erhältlich und erlaubt Betriebstemperaturen von -55 °C bis +155 °C. Mit einer sehr geringen Rauschspannung von < -35 dB, einem Spannungskoeffizienten von < 0,01 ppm/V und einer Load-Life-Stabilität von ± 0.05 % (typ.) über 2.000 Stunden bei +70 °C, dabei übertrifft der neue Widerstand die Anforderungen des Standards MIL-PRF-55342G.

Der P2TC wurde für Präzisionsanwendungen optimiert, die geringes Rauschen und hohe Langzeit- und Temperaturstabilität erfordern. Typische Anwendungen sind: Messtechnik, Leitsysteme in der Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Wägezellenelektronik in Wägesystemen und Operationsverstärker in Mess- und Prüfgeräten.

Der neue Widerstand ist RoHS-konform, halogenfrei, "Vishay Green" und schwefelbeständig nach ASTM B809-95 Humid Vapor Test.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße

Widerstandsbereich (Ω)

Nennbelastbar-keit (W) Pn1

Nennbelastbar-keit (W) Pd2

Max. Arbeits-spannung (V)

0402

100 bis 35 k

0,063

0,040

50

0603

100 bis 128 k

0,125

0,100

75

0805

100 bis 291 k

0,200

0,125

150

1206

150 bis 1,09 M

0,330

0,250

200

2010

200 bis 3,05 M

1

0,500

300

1Pn = nominal power

2Pd = derated power intended to improve stability

Der P2TC-Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 16 Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member